Sprechen Sie mit unseren Applikationsingenieuren. Wir verbinden Sie mit einem Produktspezialisten, der Sie zu den Antworten auf Ihre Fragen zu spezifischen Anwendungen leitet.
Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Wir stellen Ihnen eine große Auswahl an Werkzeugen zur Verfügung, die Sie bei der Montage und Installation/Extraktion von Samtec-Verbindungen unterstützen. Bei Kabelkonfektionskomponenten reichen die Optionen von einfachen Handwerkzeugen, die sich ideal für Projekte mit geringerem Volumen eignen, bis hin zu Applikatoren, die in Tisch- und automatischen Pressen für größere Mengen eingesetzt werden können.
* Alle Durchmesser gelten für eine 300 V PVC-Isolationsdicke mit Ausnahme des 16-20 Messbereichs für den Power Mate®, bei dem es sich um eine 600 V PVC-Isolationsdicke handelt.
Ideal für den Einsatz in halbautomatischen Anschlusseinheiten
Schnell auswechselbare Dies, abgestimmt auf bestimmte Klemmen
Kompatibel mit Industriestandard-Ausrüstung
Präzisionsanpassung standardmäßig
Leiterbereiche 10-32 AWG
Mini-Applikator – Teilenummer-Detail TR = 30 mm Hublänge, mit Vorförder-Anschlussladung. FR = 40 mm Hublänge, mit Vorförder-Anschlussladung. FS = 40 mm Hublänge, mit Nachförder-Anschlussladung. Pre-Feed = bringt das Terminal während des Aufwärtshubs in Position. Ideal für die manuelle Drahtplatzierung und die meisten automatisierten Vorgänge. Pre-Feed = bringt das Terminal während des Abwärtshubs in Position. Eine Herausforderung für die manuelle Drahtplatzierung, aber hilfreich bei einigen automatisierten Vorgängen.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […]
The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […]
The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […]
The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […]
The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […]
The post Cutting Edge Copper and Optical...