Tests für harte Umgebungsbedingungen (SET)

Tests für harte Umgebungsbedingungen (SET)

Severe Environment Testing (SET) ist eine Initiative von Samtec, um bestimmte Produkte über die typischen Industriestandards und Spezifikationen hinaus zu testen, von denen viele gängige Anforderungen für Anwendungen in rauen Umgebungen/Branchen sind.

Angetrieben durch die Nachfrage nach hoch funktionierenden kommerziellen Standard-Steckverbindern hat sich SET als vorteilhaft erwiesen, indem es nicht nur für robuste Militär- und Luftfahrtindustrien und -anwendungen, sondern auch für Automobil-, Industrie- und medizinische Anwendungen Leistungssicherheit bietet.

Video des Testens für harte Umgebungsbedingungen
Industrien und Anwendungen

Testspezifikationen

Samtec-Verbindungen unterliegen einer Vielzahl von Standard-Testverfahren, die die Branchengrenzen verschieben, um Qualität und Haltbarkeit in jeder Anwendung gewährleisten zu helfen. Severe Environment Testing beinhaltet Samtecs Standard Design Qualification Testing (DQT) und Extended Life Product (E.L.P.)-Tests, sowie zusätzliche Tests für Verbindungssysteme, die in extremeren/harscheren Anwendungen oder Umgebungen eingesetzt werden.

Die SET-Produkte von Samtec sind für NASA-Missionen der Klasse D zugelassen, die hochzuverlässige, schnelle und kostengünstige Lösungen für LEO-Satelliten, SmallSats, CubeSats und andere Anwendungen in der Weltraumforschung erfordern.

Samtec nutzt die Ausgasungsdaten der NASA, um festzustellen, ob bestimmte Produkte die ASTM E595-77/84/90-Testanforderungen der NASA erfüllen.​​​​​​​ Weitere Informationen finden Sie in den Ausgasungs-FAQ von Samtec.

Zusätzliche in SET enthaltene Tests:

  • VITA 47.1 Moduleinsätze
  • VITA 47.3 Feuchtigkeit
  • VITA 47.1 Betriebssystem-Elektroschockklasse OS2
  • VITA 47.1 Vibrationsklasse VS3

  • Übertrifft VITA 47.1 Temperatur-Zyklus-Klasse C4
  • Übertrifft VITA 47.1 Nicht-Betriebstemperaturklasse C4
  • VITA 47.1 Widerstand gegen elektrostatische Entladung​​​​​​​
  • Übertrifft VITA 47.1 Flughöhe für DWV​​​​​​​

Produkt-Prüfhandbuch

Produkt-Prüfhandbuch

PDF herunterladen

SET-qualifizierte Produkte

Samtec bietet ein umfangreiches Portfolio an kostengünstigen Verbindungslösungen, die für raue Umgebungen entwickelt wurden. Alle Tests werden im Hause durchgeführt und können auf Wunsch für spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden. Kontakt [E-Mail geschützt] für weitere Details und verfügbare Testergebnisse.

Tiger Eye 1.27 mm Raster Micro
Rugged System
SFM TFM
SEARAY 1.27 mm Raster
Kompakte Arrays
SEAF SEAM
Razor Beam 0.50 mm Raster
Hermaphroditische Leisten
LSHM
.100" (2.54 mm) Vierkantpfosten-
Stecker und Buchse
SMM TSM
.050" (1.27 mm) Raster Stecker- und
Buchsensystem
CLP FTSH
Edge Rate® 0.80 mm Raster
Robuste Highspeed-Leisten
ERF8 ERM8
Tiger Eye™
2.00-mm-Raster
Robustes System
S2M T2M
mPOWER® 2.00 mm Raster
Ultramikro-Stromversorgung
Steckverbinder
QRF8 QRM8
SEARAY 0.80 mm Raster
Ultrakompakte Arrays mit
offenem Kontkaktfeld
SEAF8 SEAM8
Micro Mate 1.00 mm Raster
Einzelader-Kabelkonfektion
1MMDW
Bald erhältlich!
Tiger Eye .050" Raster Einzelader-
Konfektion
Tiger Eye DW
Bald erhältlich!
Highspeed-Mikro-Koaxial- und
Twinax-Kabelkonfektionen
Highspeed-Mikro-Koaxial
Bald erhältlich!
FireFly-Kupfersystem
Micro Flyover System
ECUO
Bald erhältlich!

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...