Hochleistungslösungen
für 5G Netzwerkanwendungen


Da die Implementierung des 5G-Netzwerks schnell an Dynamik gewinnt, werden neue leistungsstarke Geräte, Systeme und Prüf- und Messgeräte benötigt, um die Ultra-Hochfrequenzen und hohen Datenraten zu unterstützen, die Technologien wie mmWave, Massive MIMO, Beamforming und Vollduplex erfordern.

5G-Logo

Test- und Entwicklungssysteme

Lösungen für Designflexibilität, hohe Frequenzen und erhöhte Bandbreiten


ADP7000 Serie 10-Bit-Digitalisierer verwendet Samtecs FireFly™ Kupfer und optisches Mikro-Flyover-System™. Foto mit freundlicher Genehmigung von Guzik Technical Enterprises.

ADP7000 Serie 10-Bit-Digitalisierer verwendet Samtecs FireFly Kupfer und optisches Mikro-Flyover-System. Foto mit freundlicher Genehmigung von Guzik Technical Enterprises.

Typische 5G RF-Signalkette

Das Herzstück eines jeden 5G-fähigen Geräts bleiben die mmWave Silizium-ICs, die Daten von Bits zur Antenne senden und empfangen. 5G-Systementwicklung verbindet typischerweise mehrere RF-Signalketten und digitale IC-Entwicklungskarten, die Endanwendungen nachahmen.

Systemtests von 5G-Systemen der nächsten Generation müssen Sub-6-GHz und mmWave-Funklösungen validieren und staatliche, industrielle und Carrier-Standards unterstützen.

Das breite Produktportfolio und das leistungsstarke Verbindungs-Knowhow von Samtec ermöglichen 5G-System-Prototyping und die Verbindung zwischen Prüf- und Messgeräten gleichermaßen.

Zu den Produktlösungen gehören:

Vom Konzept und Prototyp bis zur Entwicklung und Produktion vereinfachen Samtec und Partner Evaluierungs- und Entwicklungskits das Design und verkürzen die Markteinführungszeit für 5G-fähige Geräte. Kit-Lösungen beinhalten:

5G-Logo

Ferngesteuerter Funk und aktive Antennen

Lösungen für hochdichte, Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungssysteme


Beamcraft™ Serie High Definition Active Antenna Systems™ verwendet Samtecs Highspeed Board-zu-Board-Steckverbinder, um Signale von der digitalen Hauptplatine zu den Antennenmodulen zu routen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Blue Danube.

Beamcraft Serie High Definition Active Antenna Systems verwenden Samtecs Highspeed Board-zu-Board-Steckverbinder, um Signale von der digitalen Hauptplatine zu den Antennenmodulen zu routen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Blue Danube.

Innovatives, kostengünstiges, kundenspezifisches Kabelsystem unterstützt Betriebsfrequenzen bis 31 GHz.

Innovatives, kostengünstiges, kundenspezifisches Kabelsystem unterstützt Betriebsfrequenzen bis 31 GHz.

5G Fernfunk- und aktive Antennensysteme nutzen massive MIMO- und Strahlformungstechnologie, um die Reichweite von 5G-Netzwerken zu erhöhen. Die Integration einer zunehmenden Anzahl von hochfrequenten, mehrbandigen RF-Signalpfaden in kleinere Formfaktoren hängt von Hochleistungsverbindungen für einen optimierten Betrieb ab. Samtec bietet eine umfassende Palette von Lösungen zur Unterstützung dieser Anforderungen, einschließlich:

Innovationen für 5G und darüber hinaus

Samtec hat kürzlich eine innovative Lösung für einen Technologiepartner entwickelt, der eine kostengünstige Alternative zu teuren RF-Kabeln benötigt, die auch strengen elektrischen und mechanischen Anforderungen gerecht werden.

  • Samtec Direct Attach-Kabeldesigns und -Methoden wurden modifiziert, um die Kopplung zu verbessern, und ein anwendungsspezifisches Mikrowellenkabel wurde für die Verarbeitung in einer automatisierten Fertigungsumgebung entwickelt.
  • Die resultierende Schnittstelle ist kostengünstig, extrem flach und trennbar, so dass kein Steckverbinder auf dem Board erforderlich ist.
  • Das Design bietet reduzierten Signalverlust, hohe Betriebsfrequenz, Übersprechdämpfung und branchenführende Datenraten in einem kleinen Formfaktor.

5G-Logo

Anbieter von Netzwerkgeräten

Lösungen für kleine Formfaktoren, hohe Datenraten und Signalintegritätsoptimierung


Schnellere Infrastrukturen mit geringerer Latenz erfordern Ausrüstung der nächsten Generation zur Unterstützung der neuen datenintensiven Dienste und Produkte, die 5G ermöglichen wird.

Schnellere Infrastrukturen mit geringerer Latenz erfordern Ausrüstung der nächsten Generation zur Unterstützung der neuen datenintensiven Dienste und Produkte, die 5G ermöglichen wird.

Hochleistungslösungen wie AcceleRate® und schwimmende Hochfrequenz-RF-Systeme sind ideal für die Anforderungen von 5G Netzwerkgeräten.

Hochleistungslösungen wie AcceleRate® und schwimmende Hochfrequenz-RF-Systeme sind ideal für die Anforderungen von 5G Netzwerkgeräten.

Die 5G Netzwerkgeräte der nächsten Generation müssen skalierbar, intelligent und flexibel sein. Neue Technologien werden die Abdeckung und den Datendurchsatz drastisch erhöhen und gleichzeitig mehrere Standards, Bänder und Subnetze unterstützen.

Von der Frontplatte zu IC, zur Backplane und zwischen den Leiterplatten sind Samtecs leistungsstarkes Verbindungs-Knowhow und seine Produktlösungen darauf ausgelegt, 56 Gbit/s PAM4 bis 112 Gbit/s PAM4 Datenraten zu unterstützen, zusammen mit der Optimierung der Systemdichte und Signalintegrität.

Innovationen für 5G und darüber hinaus
Samtec ist in die Entwicklung von Lösungen für steigende Bandbreiten- und Dichteanforderungen investiert, wie z. B. unsere AcceleRate® Kabelkonfektion – das schmalste Kabelsystem der Branche. Mit der Fähigkeit, bis zu 112 Gbit/s PAM4 Datenraten zu unterstützen, ist AcceleRate® ideal für den Datendurchsatz, den 5G-Netzwerkgeräte jetzt benötigen – und auch in Zukunft.

Darüber hinaus hat Samtec erhebliche Investitionen in Präzisions-RF-Steckverbinderlösungen getätigt, um Markttreiber wie den globalen Übergang zu 5G, autonome Fahrzeuge und massive globale Konnektivität zu unterstützen. So bietet beispielsweise das dreiteilige „Bullet“-Stil schwimmende SMP-RF-System eine Fehlausrichtungskompensation sowie flexible Bauteilhöhen – ideale Voraussetzungen für das Routen von mmWave-Signalen zwischen Leiterplatten.

5G-Logo

Automobil und Transport

Lösungen für hohe Frequenzen, hohe Geschwindigkeiten und raue Umgebungen


5G wird die verbundenen und vernetzten Fahrzeugtechnologien revolutionieren, dramatisch gesteigerte Intelligenz, verbesserten Verkehrsfluss und erhöhte Sicherheit ermöglichen.

5G wird die verbundenen und vernetzten Fahrzeugtechnologien revolutionieren, dramatisch gesteigerte Intelligenz, verbesserten Verkehrsfluss und erhöhte Sicherheit ermöglichen.

„Vehicle-to-Everything“-Technologie

„Vehicle-to-Everything“-Technologie

Vernetzte Fahrzeuge sind die Zukunft der Mobilität. Durch Nutzung von 5G-Netzwerken der nächsten Generation und Cloud Services ermöglichen V2X-Technologien Fahrzeugintelligenz, verbessern den Verkehrsfluss und erhöhen die Sicherheit.

Samtecs expandierendes Automobil-Verbindungsportfolio hilft dabei, Daten von 5G-Funkgeräten an Sensoren im gesamten Fahrzeug zu routen. Samtec ist IATF 16949-zertifiziert und bietet technisches Knowhow und Systeme, die speziell auf die besonderen Herausforderungen von Automobil- und Verkehrsanwendungen zugeschnitten sind.

Zu den Produktlösungen gehören:

Mit globalen Produktionsstätten und umfassenden Möglichkeiten zur Entwicklung kundenspezifischer Produkte ist Samtec einzigartig positioniert, um auch kundenspezifische Verbindungsanforderungen für viele Automobil- und Transportanwendungen zu erfüllen.

samtec Technologiezentren

Hochleistungssystem-Design und Support von Silizium-zu-Silizium™


GSystemoptimierung SIG

System-SIGNALINTEGRITÄT

Vollständige Analyse der Kanal- und Stromintegrität sowie Validierungsdienstleistungen
sig@samtec.com

Systemoptimierung sog

OPTIK

F&E, Design, Entwicklung und Support von mikrooptischen Treibern und Baugruppen
optics@samtec.com

Systemoptimierung AID

Fortschrittliche
Bauteile

Hochpräzises Stanzen, Galvanik, Spritzguss und automatische Montage
asg@samtec.com

Systemoptimierung SME

Mikroelektronik

Fortschrittliches IC-Packaging-Design, Support und Fertigungsfähigkeiten
sme@samtec.com

Systemoptimierung HSC1

HighspeedKABEL

Inhouse-Forschung und Entwicklung sowie Fertigung präzisionsextrudierter Kabel und Baugruppen
hdr@samtec.com

Systemoptimierung RF

PRÄZISIONS-RF

Know-how für RF-Verbindungsdesign und Entwicklung mit Tests bis zu 70 GHz
RFGroup@samtec.com

A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...