Samtec stellt Sudden Service®-Lösungen für Standard- und kundenspezifisches Fahrzeugdesign bereit und bietet eine Reihe von Optionen an, um die hohen Qualitäts-, Produktions- und Compliance-Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Unsere Verbindungssysteme für die Automobilindustrie sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Leistung, hohe Dichte, hohe Zuverlässigkeit, hohe Steckzyklen, optische und mikroelektronische Lösungen erfordern und unterschiedliche Optionen für Produkt- und Produktionsfreigabeverfahren bieten.

Standardkatalogprodukt
Standardkatalogprodukt
A-Serie für Automobilanwendungen – Katalog
A-Serie für Automobilanwendungen – Katalog
ACD-Serie für Automobilanwendungen – Katalog
ACD-Serie für Automobilanwendungen – Katalog

Applikationen

Samtec bietet eine breite Palette von Lösungen für jede Art von Automobilanwendung.


Infotainment

Infotainment
 

Embedded

Eingebettete Rechenmodule
 

Laden

Ladeinfrastruktur

Vision

Vision-Systeme
 

cv2x

C-V2X-Technologie
 

Zertifizierungen


Samtec ist IATF 16949-, ISO 14001- und ISO 9001-zertifiziert und verfügt über vollständig integrierte interne Werkzeug-, Beschichtungs- und automatisierte Fertigungskapazitäten, die eine fortschrittliche Entwicklung, kostengünstige und schnelle Produktion sowie hohe Stückzahlen ermöglichen. Darüber hinaus ist Samtec konform mit den International Traffic and Arms Regulations (ITAR) sowie den EU-Richtlinien WEEE und RoHS.

Weitere Informationen über Qualität und Zertifizierungen

IATF 16949
ISO 14001
ISO 9001
IMDS
RoHS-konform
REACH-konform

PPAP – PRODUKT- UND PRODUKTIONSFREIGABEVERFAHREN

Samtec verwendet bewährte Verfahren, die unserer IATF 16949-Zertifizierung entsprechen. Samtec kennzeichnet diese Produkte mit einer A-Serien-Teilenummer. Für jedes Produkt der A-Serie erhält der Kunde ein PPAP-Paket der Stufe 3.

PPAP-geeignet

Robustheitseigenschaften und und kundenspezifische Lösungen


Ruggedizing-Otionen

Reibverschlüsse
Führungspfosten
Verschraubungen
Zentrierstifte

Kontaktflexibilität

Tiger Claw
Tiger Eye
Tiger Buy
Power Tiger Eye

Kundesspezifische Lösungen

Kundesspezifische Lösungen
  • Änderungen an den Stiften
  • Änderungen am Gehäuse
  • Kundenspezifische Steckverbinder
  • Prototypen
Kontaktbeschichtungen
  • Spezialüberzüge
  • Tests
  • Qualifikationstests

Tests


Die Produkte von Samtec werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet,
um Qualität und Leistung in Automobilanwendungen zu gewährleisten.

Auf harte Umgebung getestet

Neue Initiative zur Prüfung von Produkten über die typischen Standards hinaus für extreme Anwendungen

Verlängerte Lebensdauer

Strenge Tests zur Beurteilung des Übergangswiderstands unter simulierten Lager-/Feldbedingungen

Alle Samtec-Serien werden einer Designqualifikationsprüfung unterzogen

SAMTEC-BILDSUCHE

Finden Sie Ihre Lösung visuell


For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...