Sprechen Sie mit unseren Applikationsingenieuren. Wir verbinden Sie mit einem Produktspezialisten, der Sie zu den Antworten auf Ihre Fragen zu spezifischen Anwendungen leitet.
Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Die Übertragung von Audio- und Videoinhalten im digitalen Zeitalter hat neue Möglichkeiten geschaffen, die Zuschauer zu erreichen. Da sich der Vertrieb und der Konsum auf Video-on-Demand (VOD) und TV Everywhere (TVE) Plattformen verlagert, entwickeln sich auch Hardware und Arbeitsabläufe weiter. Mehr Funktionalität bei fortgesetzter Skalierbarkeit, höherer Durchsatz, geringere Latenz und geringerer Stromverbrauch wirken sich auf die Broadcast-Video-Infrastrukturen aus. Samtec bietet ein umfassendes Sortiment an Hochleistungslösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
12G-SDI, 75 Ohm STECKVERBINDER
Höchstleistung Bauteile
Optimierung des gesamten Signalkanals
Applikationen
Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen für Broadcast Video Architekturen.
Broadcasting-Ausrüstung und Kamerafunktionen entwickeln sich rasant weiter. Der anhaltende Bedarf an höherer Auflösung, höheren Bildraten und geringerer Latenz bei gleichzeitiger Erhöhung des Durchsatzes in kompakteren Designs treibt den Bedarf an optimierten Anschlusslösungen voran. Samtecs 75 Ohm BNC, 12G-SDI optimierte Produkte (BNC7T-Serie) werden in High-End-Studiokameras eingesetzt und bieten Eingangs-/Ausgangsfunktionalität für den Mischer, was Kamera-Video/Audio und Talkback ermöglicht. Die BNC7T-Serie zeichnet sich durch ein verbessertes rechtwinkliges Low-Profile-Design aus, das sich ideal für die Automatisierung von Pick-and-Place-Vorgängen in Broadcast-Video-Anwendungen mit hoher Dichte eignet. High-Density BNC (HDBNC-Serie) Pick-and-Place-Lösungen sind ebenfalls erhältlich.
Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen für die Anforderungen von Studio- und Live-Broadcast-Kameras. Zu den Produkten gehören unsere komplette Familie von 12G-SDI-Steckverbindern und -Kabellösungen, High-Speed Board-to-Board- und Edge-Card-Verbindungen, High-Density-Stromversorgungen und Board-Stapel-Verbindungen.
ANWENDUNG: Umschalter, Aufnahme, Wiedergabe und Überwachung
Kreative Filmprofis verwenden diskrete Überwachungsgeräte mit Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit für schnellere, effizientere und hochwertigere Produktionsabläufe. Die Edge Rate® Mezzanine-Produkte von Samtec werden aufgrund ihres robusten Hochgeschwindigkeitsdesigns in einer Vielzahl dieser Systeme eingesetzt. Edge Rate® Steckverbinder bieten einen Kontaktweg bis zu 1,5 mm für eine zuverlässige Verbindung. Zu den Rasteroptionen gehören 0,50 mm, 0,635 mm oder 0,80 mm. Erhältlich in Stapelhöhen von 5 mm bis 18 mm
Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen an, die fortschrittliche Gerätefunktionen unterstützen. Zu den Lösungen gehören Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board und Edge Card, flexible Stapelung, 12G-SDI-Kabel und -Stecker sowie Highspeed-Kabelbaugruppen.
Die Verwaltung von Quellen mit mehreren Videoformaten in einem einzigen Arbeitsablauf und die gleichzeitige Berücksichtigung von Backup-, Redundanz- und Cloud-Management-Lösungen ist ein großes Unterfangen. Sie erfordert die Weiterleitung von Datenpaketen durch ein großes Netzwerk und die Aufrechterhaltung hoher Datenübertragungsgeschwindigkeiten, um die Qualität von Live-Streaming und Speicherung zu gewährleisten.
Das schlanke AcceleRate® Kabelsystem von Samtec ist eine ideale Lösung für diese Anforderungen an die Konnektivität.
Samtec bietet eine Vielzahl von Hochleistungslösungen mit hoher Dichte für fortschrittliches Routing im Broadcast-Bereich, darunter 12G-SDI-Kabel und -Stecker, Highspeed-Backplanes und leistungsstarke Flyover®-Kabelsysteme.
Samtec bietet eine breite Palette von Hochleistungsprodukten mit hoher Dichte an, um die Fortschritte in der heutigen Broadcast-Videoindustrie zu unterstützen.
12G-Sdi, 75 OhmLösungen
Kompakte Arrays
extreme LeistungKabellösungen
Ultramicro /High-Power
High-Speed EdgeCard& Board-to-Board
High-SpeedBackplane-Systeme
Optische Lösungen
Flexible Stapelung
Vollständiger System-Support
Da die Anforderungen an Bandbreite, Größe und Stromverbrauch herkömmliche Entwicklungsmethoden immer wieder in Frage stellen, nutzt Samtec sein branchenführendes Know-how, um die Leistung des gesamten Signalpfads zu optimieren.
RF-Board-Start- design & Anpassung
Unterstützung für komplexeSystemanforderungen der nächsten Generationerfordert
In the last several months of website updates, we’ve sprinkled in some tidbits about our static website conversion project. This project entails converting many areas of the Samtec.com website from being served from web server storage and sometimes slower database lookups to serv...
COVID-19 is slowly fading away. People are returning to a normal life. Students look forward to summer. Families are planning holidays. Friends and colleagues are sharing meals in restaurants. In the business world, virtual meetings are still a reality. Yet, many professionals ye...
IMS 2022 is a week dedicated to all things microwave and RF. It’s the premier event where thousands of RF and microwave professionals will gather this June for networking, education, and to visit the exhibition. Samtec is looking forward to presenting our newest microwave / milli...
Data is the raw material of the future. The advent of the Internet of Things has transformed many activities in the modern world, from growing the food we eat to the way our healthcare is provided. Enabled by the increased capabilities of modern processors and the speed of the la...
Samtec has released its 1.35 mm family of products suitable for millimeter wave applications to 90 GHz. The 1.35 mm family includes compression mount board connectors (135 Series), cable connectors (PRF13 Series) and .047″ low-loss flexible cable assemblies (RF047-A Series). 1.35...