Samtec ist einzigartig positioniert als Komplettanbieter von diskreten Kabelprodukten, von Komponenten und Werkzeugen bis hin zu kompletten Kabelkonfektionen. Das vollständige Sortiment an diskreten Kabelprodukten umfasst Standardkabelkonfektionen mit Tausenden von Optionen für maximale Flexibilität sowie erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung einer kundenspezifischen Lösung für jede Designherausforderung.
Diskrete Kabellösungen sind in einer Vielzahl von Rastern von 0.80 mm bis 6.35 mm sowie in Leiterstärken von 10 bis 32 AWG erältlich. Weitere Optionen beinhalten robuste Verriegelung, hochzuverlässige Tiger Eye™- oder einzeln ummantelte Kontaktsysteme, Ultramikro-Power-, Standard- und High-Power-Versionen, Polarisation und Kodierung.
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten für raue Einsatzbedingungen in miniaturisierten Anwendungen.
Kompaktes Einzelader Kabelsystem mit dem Tiger Eye™-Kontakt für hochzyklische Applikationen mit hoher Zuverlässigkeit.
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten mit hoher Zugkraft für raue Einsatzbedingungen.
Platzsparendes Einzeladersystem, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.
Robuste, individuell ummantelte Kontakte für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
Robuste Power-Systeme mit individuell ummantelten Kontakten für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
Leistungssteckverbinder im Mikro-Raster 2 mm mit Blade-Verbindungen, die für die Bereitstellung einer kombinierten Strom- und Signal-/Masse-Lösung konzipiert sind.
Nur Strom, oder Signal/Strom Kombination mit Buchsenleisten mit bis zu 30 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.
High-Power-Kabel und Buchsen mit bis zu 40 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.