Flexible
Stromversorgung

Flexible Stromversorgung
Kleine Formfaktoren • 10–60 A pro Kontakt/Blade • Designflexibilität

Die flexiblen Stromversorgungslösungen von Samtec sind als reine Hochstromlösungen oder als Strom/Signal-Kombinationen bis zu 60 Ampere mit hochdichten Power-Blades in kleinen Formfaktoren erhältlich. Es sind Board-to-Board- und diskrete Kabelkonfektionen erhältlich.

Mit bis zu 18 Ampere/Blade in einem Ultramikro-Footprint bieten mPOWER®-Steckverbinder eine unglaubliche Designflexibilität als reines Stromversorgungssystem oder als zweiteiliges System für Strom-/Signalanwendungen, wenn sie mit den Hochgeschwindigkeits-Steckverbindersystemen von Samtec verwendet werden. Micro Mate®- und Power Mate®-Systeme verfügen über einzeln ummantelte Kontakte zum elektrischen und mechanischen Schutz. Hochstromlösungen mit bis zu 60 Ampere/Blade bieten eine hohe Dichte an Blades in kompakter Form, vertikale oder rechtwinklige Ausrichtungen und Optionen für reine Stromversorgung, Strom/Signal-Kombinationen oder Split-Power.

Flexible Stromversorgung Broschüre

Flexible Stromversorgung Broschüre

PDF herunterladen

mPOWER® Ultramikro PowersteckermPOWER® Leistungssteckverbinder im Raster 2 mm, mPOWER® Ultramikro-Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder im Mikro-Raster 2 mm mit Blade-Verbindungen, die für die Bereitstellung einer kombinierten Strom- und Signal-/Masse-Lösung konzipiert sind.

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Entweder als ein ausschließliches Stromversorgungssystem oder als ein zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen.
  • Passt zu Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec für eine Strom-/Signal-Lösung
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
  • Bis zu 18 A pro Kontakt
  • 2 bis 5 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Eigenschaften
Produkte
V

Power Mate®- und Mini Mate®-SystemeIsolierte Hochleistungssteckverbinder, Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Isolierte Hochleistungssteckverbinder, Board-zu-Board-Buchsen und Stiftleisten für Stromversorgung mit individuell ummantelten Kontakten.

Eigenschaften
  • Power Mate®-System mit polarisierten Führungspfosten
  • Mini Mate®-System mit zuverlässigen Tiger Buy™-Kontakten
  • Individuell ummantelte Kontakte
  • Erhöhte Modulhöhen
  • Eigenschaften
Produkte
V

EXTreme Ten60Power™EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere elektrische Steckverbinder​​​​​​​

60 Ampere elektrische Steckverbinder für Verstärker mit einer modularen Kombination aus hoher Leistung und Signal für koplanare und abgewinkelte Bord-zu-Bord-Anwendungen. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 60 A pro Power-Kontakt
  • Robustes Niedrigprofil-Design von 10 mm (abgewinkelte Ausrichtung)
  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
  • Erhältlich mit 0 bis 40 Signalkontakten
  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
  • Einpresstechnik für einfachere Bordanschlüsse verfügbar (nur ET60S)
  • Modulkonfigurationen können an nahezu jedes Design angepasst werden
  • Für koplanare und senkrechte Applikationen
  • Hot-Plug-Option verfügbar
  • Dual-Sourcing von Molex®
Produkte
V

EXTreme LPHPower™EXTreme LPHPower™

Hochleistungsfähiges System mit niedrigem Profil.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 30 A pro Power-Kontakt
  • Extrem niedriges 7.50-mm-Profil (abgewinkelt)
  • Doppelt gestapelte Power-Kontakte für höhere Dichte
  • Buchse für standardmäßige Leiterplatten-Karte mit .062" (1.60 mm)
Produkte
V

PowerStrip™ Hochleistungsfähige StromversorgungsystemePowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme für eine Leistung von bis zu 58.7 A pro Kontakt.

Eigenschaften
  • Nennstrom: 23 A bis 58.7 A pro Power-Kontakt
  • abgewinkelte oder senkrechte Ausrichtung
  • Strom-/Signal-Kombinationen verfügbar
  • Kabelkonfektionen verfügbar
  • Einzigartiges drehbares Design ermöglicht Stecken in jeder Ausrichtung von 0° bis 90° und Applikationen auf engem Raum
  • Optionale Verriegelung oder Verschraubungen
  • Ideal für Blind-Mating
  • Platzsparend
  • Insgesamt bis zu 10 Power-Kontakte
Produkte
V


In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...