Versiegelte I/O
Systeme

Bulls Eye® Hochleistungstest
Optimierte Leistung bis 70 GHz – Hohe Dichte – Platzsparendes Design

Die kompakten Array-Designs und fortschrittlichen Verkabelungslösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec unterstützen Test- und Messanwendungen bis 70 GHz. Lötkosten entfallen durch eine Kompressionsschnittstelle zur Platine für einfaches Ein- und Ausschalten und hohe Zykluszahlen. Das hochdichte und platzsparende Design ermöglicht kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen als herkömmliche SMAs.

Das zweireihige Bulls Eye® 70 GHz Testsystem ist 224 Gbit/s PAM8, 224 Gbit/s PAM6, 224 Gbit/s PAM4 und 112 Gbit/s NRZ-konform und verfügt über einen 360º geerdeten (Stripline) federbelasteten Kontakt. Das 50 GHz-System ist mit einem Signal- und Erdungskontakt sowie 2.40 mm-Endverbindern ausgestattet. Weitere zwei- und vierreihige Systeme sind mit 2.92 mm Endverbindern erhältlich.

Bulls Eye® Hochleistungstest-Broschüre

Bulls Eye® Hochleistungstest-Broschüre

PDF herunterladen
Bulls Eye® Hochleistungstest-Broschüre

Produkte

BE70A

70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften
  • Ideal zum Testen von 112 Gbit/s-PAM4 Silizium
  • 360° Erdung (Stripline), federbelasteter Kontakt
  • 0,086 Kabel
  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung
  • Leistung bis zu 70 GHz
  • Ein- oder zweireihig
  • Leiterplattenübertragung über Mikrostrip oder Leiterbahn
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Ersatzkabel BE70C-Serie) und Block (BE70B-Serie) erhältlich
70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

BE40A

50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

Eigenschaften
  • Ideal zum Testen von 56 PAM4 Silizium
  • Verbessertes Systemdesign mit Signal- und Masse-Pogo-Kontakt
  • 2,40 mm (50 GHz) oder 2,92 mm (40 GHz) Verbindung zur Instrumentierung
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Zweireihig
  • Leiterplattenübertragung über Mikrostrip oder Leiterbahn
  • 50-Ohm-Impedanz
  • 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
  • Ersatzkabel BE40C-Serie) und Block (BE40B-Serie) erhältlich
50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion

BDRA

20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem

Eigenschaften
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Fix-Kontakt-Ausführung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Ersatzkabel (BE23S Serie), Block (BDR Serie) und Elastomer erhältlich
20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem

BQRA

20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem

Eigenschaften
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Fix-Kontakt-Ausführung
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Ersatzkabel (BE23S Serie), Block (BQR Serie) und Elastomer erhältlich
20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem


We are preparing to head out west for one of the biggest showdowns of the year. Competitors have been preparing since the spring of 2022 for this meeting. The final […] The post DesignCon 23 or the Superbowl? appeared first on The Samtec Blog....
What could be easier than coming up with an air-tight connector industry forecast for 2023? Although I’ve never completed such a forecast, I’m sure it’s easy to forecast and predict […] The post The Latest Connector Industry Forecast For 2023: A Chat With Ron Bishop appeared fir...
It is always good to learn from someone who knows more than you! I recently had the chance to speak to our very own Istvan Novak about power integrity (PI), […] The post Understanding Power Integrity appeared first on The Samtec Blog....
(This article was written by Whitney Beckley at Samtec) As many begin to wind down from their holiday celebrations, those in China are just gearing up for the biggest celebration […] The post Happy Chinese New Year! appeared first on The Samtec Blog....
As the need for quick access to environmental compliance documentation grows for our customers, we have added the ability to download REACH certificates of compliance to our already popular RoHS […] The post You Can Now Download REACH Compliance Documents on Samtec.com 24/7 appea...