Highspeed-Kabel
Konfektionen

Highspeed-Kabel Konfektionen
Hohe Dichte – Designflexibilität – Hohe Zuverlässigkeit

Die Highspeed-Kabelbaugruppen von Samtec sind mit der Eye Speed®-Kabeltechnologie ausgestattet, die eine hervorragende Signalintegritätsleistung mit individueller Kupferdraht- oder Geflechtabschirmung gewährleistet. Der Leiter ist für kleine Biegeradien und dynamische Anwendungen mit hohen Biegezyklen verseilt, und das kosteneffiziente Flachbandkabel macht einzelne Drähte überflüssig.

Mit bis zu 14 Gbit/s verfügen diese Highspeed-Kabel über Mix-and-Match-Anschlussoptionen für anwendungsspezifische Anforderungen mit umfangreichen kundenspezifischen Funktionen.

  • Single-ended 50 Ω und differenzielle 100 Ω-Standards​​​​​​​

  • 26 – 38 AWG Koaxial- und Twinax-Konstruktion

  • Robuste Merkmale und Optionen wie Zugentlastung, Kunststoffgehäuse, Screw-Downs, Riegel, Schlösser usw.

Highspeed-Kabel Logo
14 Gbps Logo
>Broschüre für Highspeed-Kabelbaugruppen

Broschüre für Highspeed-Kabelbaugruppen

PDF herunterladen
Extreme Flexibilität

Kontaktieren Sie HDR@samtec.com für kundenspezifische Baugruppen.​​​​​​​


SEARAY™SEARAY™ Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Kabelkonfektionen für kompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Positives Verriegelungssystem
  • Terminal-Anschlussoptionen
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • 36-AWG-Highspeed-Koaxialkabel
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
Produkte

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Diese Kabelkonfektionen für ultrakompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • Unterstützt PCIe®-3.0 und SAS3-Protokollen
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • 34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
  • Bis zu 300 I/O
  • 8- und 10-Reihen-Designs
Produkte

Q Series®Q Series® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine integrierte Ground-/Powerplane sowie Mikro-Koaxial- und Mikro-Twinax-Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Anschlüsse für Oberflächen-, Kanten- oder Paneelmontage
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Robuste Verschraub-, oder Arretierstift-Optionen
Produkte

Q Rate®Q Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine Groundplane, Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Schmales Gehäusedesign
  • 32-AWG-Twinax- und 34-AWG-Koaxial-Highspeed-Kabel
Produkte

Edgecard-KabelsystemeEdgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Hochgeschwindigkeits-Kabelkonfektionen verfügen über Eye Speed® 30 AWG-Twinax und 34 AWG-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz für optimale Leistung.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
  • Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme
  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder
Produkte

Razor Beam™Razor Beam™ Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese miniaturisierten robusten Highspeed-Kabelbaugruppen bieten Eye Speed®-Mikro-Koaxialkabel.

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • 38-AWG-Mikro-Koaxialkabel
  • Robuste Anschraubmöglichkeit
  • Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen
  • 0,50-mm-Raster (0,0197")
Produkte

Edge Rate®Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten robuste Edge Rate®-Kontakte und Eye Speed®-Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Verriegelungssystem erhältlich
  • Hot-Swap-fähig
Produkte

PCI Express®PCI Express® – Highspeed-PCIE-Kabel und -Kabelkonfektionen

PCI Express® – Highspeed-PCIE-Kabel und -Kabelkonfektionen. Diese Jumper-Kabel unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
  • Standardpositionen von 36, 64, 98 und 164
  • 30-AWG-Standard-Flachbandkabel und abgeschirmte Twinax-Kabel
Produkte

Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...
Ahh . . . September. It reminds us of the the last bits of summer, kids going back to school and football. Of course, at Samtec we love global football […] The post Samtec Exhibits at AI Hardware & Edge AI Summit, EuMW 2023 appeared first on The Samtec Blog....
Throughout its history, Samtec has gladly supported charities, events, and causes, and encouraged associates worldwide to be involved in our local communities. In addition, we routinely host donation drives and […] The post Samtec Cares Awards $615,000 in Grants To Local Non-Prof...
In August, the Samtec Web team rolled out an exciting new way to build Discrete Wire cable assemblies, over 500,000 part-number specific images, new default part numbers for our configurators, […] The post Here are the August 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samt...
"It's a small world" takes on a whole new meaning when we look into some future options of Small Form Factor (SFF) plug-in cards. These small but mighty powerhouses are […] The post It's a Small World After All appeared first on The Samtec Blog....