LEISTUNGSSTARKE UND ROBUSTE LÖSUNGEN FÜR

DIE MESSTECHNIK
APPLIKATIONEN

Messtechnikanwendungen für die Raumfahrt

Wenden Sie sich an instrumentation@samtec.com, um Unterstützung für Ihren individuellen Anwendungsbereich zu erhalten.

Mit der zunehmenden Komplexität von Systemen und Architekturen sowie der Expansion und Integration von Branchen wird die Messtechnik immer wichtiger. Von der Automatisierung, Infrastruktur und IIoT bis hin zur 5G-Vernetzung kann die Messtechnik dazu beitragen, optimale Voraussetzungen in puncto Betriebszeit, Kostenmanagement, Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Die leistungsstarken und robusten Lösungen von Samtec in Kombination mit dem außergewöhnlichen Sudden Service® unterstützen die gesamte Bandbreite an Messgeräteanwendungen für einen präzisen und effizienten Betrieb.

Höchstleistung
Höchstleistung

HIGH-PERFORMANCE
LÖSUNGEN

Miniaturisierte robuste Lösungen
Miniaturisierte robuste Lösungen

MICRO RUGGED
LÖSUNGEN

Vollständige Systemunterstützung
Vollständige Systemunterstützung

VOLLSTÄNDIGES SYSTEM
SUPPORT

APPLIKATIONEN

Samtec bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen für Messtechnikanwendungen.


Sicherheit

SICHERHEIT

Test und Messung

PRÜF- UND MESSANWENDUNGEN

Embedded Vision

DATENERFASSUNG UND STEUERUNG

Inspektion und Erkennung

INSPEKTION UND ERKENNUNG

Signal- und Stromgeneratoren

SIGNAL- UND STROMGENERATOREN

Vollständiger System-Support

Da die Anforderungen an Bandbreite, Skalierbarkeit und Stromverbrauch die konventionellen Entwicklungsmethoden immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, nutzt Samtec sein branchenweit führendes Fachwissen, um bei der Optimierung des gesamten Hochleistungssystems zu helfen, und bietet Online-Designtools, Evaluierungskits, Engineering- und Testsupport, um den Entwicklungsprozess zu optimieren. Kontaktieren Sie sig@samtec.com, um Ihre Anwendung zu besprechen.


Channelyzer-Logo

Samtec bietet branchenführendes Fachwissen in der Signalintegrität, um die Optimierung des gesamten Hochleistungssystems unterstützen zu helfen.

SET-Plakette ELP-Plakette DQT-Symbol

Samtec-Produkte werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet, um Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten.

Samtec bietet eine komplette Bibliothek mit technischen Online-Ressourcen, um den Design- und Entwicklungsprozess optimieren zu helfen.

SAMTEC-BILDSUCHE

Finden Sie Ihre Lösung visuell


We are preparing to head out west for one of the biggest showdowns of the year. Competitors have been preparing since the spring of 2022 for this meeting. The final […] The post DesignCon 23 or the Superbowl? appeared first on The Samtec Blog....
What could be easier than coming up with an air-tight connector industry forecast for 2023? Although I’ve never completed such a forecast, I’m sure it’s easy to forecast and predict […] The post The Latest Connector Industry Forecast For 2023: A Chat With Ron Bishop appeared fir...
It is always good to learn from someone who knows more than you! I recently had the chance to speak to our very own Istvan Novak about power integrity (PI), […] The post Understanding Power Integrity appeared first on The Samtec Blog....
(This article was written by Whitney Beckley at Samtec) As many begin to wind down from their holiday celebrations, those in China are just gearing up for the biggest celebration […] The post Happy Chinese New Year! appeared first on The Samtec Blog....
As the need for quick access to environmental compliance documentation grows for our customers, we have added the ability to download REACH certificates of compliance to our already popular RoHS […] The post You Can Now Download REACH Compliance Documents on Samtec.com 24/7 appea...