Hochfrequenz-Präzisions-RF beginnt im K-Band (18-26,5 GHz) und unterstützt drahtlose Kommunikation mit extrem niedriger Latenz sowie Prüf- und Messanwendungen. Samtec bietet fertige Industriestandardlösungen sowie die Möglichkeit, eine Verbindung komplett kundenspezifisch anzupassen, um diese Systemanforderungen der nächsten Generation zu unterstützen.
Präzisions-RF-Lösungen für Mikrowellen- und mmWave-Anwendungen, einschließlich kompletter Kabelkonfektionen, Kabelsteckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene. Unser Fokus liegt auf der Lieferung von hochwertigen RF-Produkten, die die Erwartungen an Präzision und Leistung erfüllen, gepaart mit branchenführendem Fachwissen zur Signalintegrität auf Systemebene.
Samtec bietet eine große Auswahl an Kabelkonfektionen, einschließlich verlustarmer Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel mit Kabeltypen von .047 bis .277, hochdicht gruppierten, Test- und Samtec-optimierten Varianten. Unser vollständig vertikal integriertes Geschäftsmodell ermöglicht es uns, extreme Flexibilität zu bieten, mit der Möglichkeit, Kabel-Steckverbinder mit einer Vielzahl von RF-Kabeltypen zu kombinieren. Zu den Schnittstellentypen gehören 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, 3.50 mm, SMA, SMPM, SMP, TNCA und Typ N.
Samtec bietet Kabel-Steckverbinder für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln an. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Zu den Schnittstellentypen gehören 1.00 mm, 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, 3.50 mm, SSMA, SMA, SMPM, SMP, TNCA und Typ N.
Board-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, SMA, SMPM und SMP. Es sind vertikale, rechtwinklige oder Kantenmontage-Ausrichtungen verfügbar.