Präzisions-RF Kabelkonfektionen und Steckverbinder

Komplette RF Verbindungslösungen
50 Ω Kabel und Steckverbinder • 75 Ω Kabel und Steckverbinder • Original-Lösungen

Als Hersteller eines breiten Sortiments elektronischer Bauteile bietet Samtec ein umfassendes Angebot an RF-Lösungen. Neben Hochfrequenz-Präzisions-RF- und Hochleistungs-Testsystemen umfasst Samtecs komplettes Sortiment auch:

  • Micro-Hochfrequenz U.FL und W.FL

  • 50 Ω- und 75 Ω-Kabelkonfektionen, Kabel-Steckverbinder und Leiterplatten-Verbindungen

  • Gruppierte und hochisolierte Kabelsysteme

  • 100 Ω geschirmte Twisted-Pair-Kabelkonfektionen

  • Micro-Mini-Verbinder

  • Nichtmagnetische RF-Lösungen

  • 12G-SDI Broadcast-Videolösungen

Samtec ist der führende Serviceanbieter in der Branche und verfügt über die Ressourcen und die Bereitschaft, technische Unterstützung für die Startoptimierung, Simulation sowie Test und Messung anzubieten.

Komplette Verbindungslösungen-Broschüre

Komplette Verbindungslösungen-Broschüre

PDF herunterladen

50 Ω und 75 Ω Kabelkonfektionen

  • Große Auswahl an Industriestandardkabeln mit kombinierbaren Kabel-Steckverbindern
  • 50 Ω: Hochfrequenzkabel (halbflexibles, massives, geschäumtes oder luftverstärktes Dielektrikum)
  • 50 Ω: Doppelt abgeschirmtes RG 316-Kabel
  • 50 Ω: Mikro-Hochfrequenz U.FL/W.FL-Konfektionen
  • 75 Ω: RFB8T-Serie (mit Belden 1855A-Kabel)
  • 75 Ω: Große Auswahl an Anschlüssen (BNC, HD-BNC, DIN 1.0/2.3, SMB)
Präzisions-RF-Kabelkonfektionen

50 Ω- und 75 Ω-Kabel-Steckverbinder

  • Senkrechte und abgewinkelte Ausrichtungen
  • 50 Ω: Vielzahl von Buchsen und Steckern; Einbaubuchsenoptionen
  • 50 Ω: BNC, MCX, MMCX, MMCXV (für starke Vibration), SMB, TNC
  • 75 Ω: BNC, HD-BNC, DIN 1.0/2.3, MCX, MMCX, SMB (bis 8 GHz)
  • 75 Ω: Druckgussoptionen verfügbar
Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

50 Ω- und 75 Ω-Board-Steckverbinder

  • Gerade oder abgewinkelt; Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, Kantenmontage und kombinierte Technologie
  • 12G-SDI-Broadcast-Videolösungen (75 Ω BNC, HD-BNC, DIN 1.0/2.3)
  • 50 Ω: SMA, MCX, MMCX, MMCXV (für starke Vibration), SMB, TNC
  • 50 Ω: SMP-Stecker und Bullet-Adapter für flexible Verbindungen
  • 75 Ω: DIN 1.0/2.3, HD-BNC, MCX, MMCX, SMB
  • 75 Ω: BNC mit niedrigem Profil und rechtwinklig
Präzisions-RF-Board-Steckverbinder

Samtec-Originallösungen

  • Bulls Eye® Hochleistungstestsystem bis 70 GHz
  • Starke Vibration und 75 Ω MMCX
  • Gruppierte Mikro-Miniatur-Hochleistungs-RF-Kabelkonfektionen mit robusten Kontakten
  • Rundes abgeschirmtes RF-Twisted Pair-System
  • IsoRate® kosteneffiziente hochleistungsfähige isolierte Signalsysteme
  • Gedrehte U.FL bis 500 Zyklen
Nichtmagnetische Lösungen

Nichtmagnetische Lösungen

  • Echte nichtmagnetische RF-Lösungen; 100 % inspiziert auf magnetische Permeabilität
  • Fast alle Steckverbinder von Samtec können als nichtmagnetisch bestellt werden
  • Unterstützt durch Samtecs schnelle Lieferzeiten und unübertroffenen Service​​​​​​​
  • Ideal für medizinische Bildgebung, moderne Fahrerassistenzsysteme, Handgeräte usw.
  • Kontakt: RFGroup@samtec.com

12G-SDI Broadcast-Videolösungen

  • Größte Auswahl an 12G-SDI-optimierten Produkten
  • Analyse und Startoptimierung (Kontakt: RFGroup@samtec.com)
  • 75 Ω BNC, HD-BNC und DIN 1.0/2.3
  • Rechtwinklig, vertikal, Kantenmontage, niedriges Profil und Standard- oder hohes Trogloch
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...