JTAG-Steckverbinderstandard, JTAG-Pinout-Steckverbinder
Joint Test Action Group, auch bekannt als JTAG, ist die geläufige Bezeichnung für IEEE-Standard 1149.1. Dieser Standard definiert eine bestimmte Methode zum Testen von Bauteilen auf Board-Ebene, den so genannten Boundary Scan. Kurz gesagt wurde JTAG als Methode zum Testen häufiger Probleme entwickelt, wurde aber in jüngster Zeit zu einer Methode zur Konfiguration von Geräten. Die JTAG-Hardware interpretiert Informationen von fünf unterschiedlichen Signalen: TDI (Test Data In), TDO (Test Data Out), TMS (Test Mode Select), TCK (Test Clock) und TRST(Test Report – optional).
Der Hauptvorteil der Boundary-Scan-Technologie ist die Fähigkeit, Daten an den Geräteeingängen zu überwachen und die Daten an den Ausgängen unabhängig von der Anwendungslogik kontrollieren zu können. Mit einfachen Tests lassen sich Herstellerdefekte wie nicht angeschlossene Kontakte, fehlende Geräte, falsche oder gedrehte Geräte auf der Leiterplatte oder sogar kaputte Geräte feststellen.
Samtec bietet sowohl JTAG-Steckverbinder- als auch Kabellösungen an.
Standard-Steckverbinder
Standard Connectors with Pin 7 Removed
Suggested Cable Mates
Konforme Produkte
- EJH – .100 Zoll IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
- FTSH – .050" Mikro-Stiftleiste
- HHSC – .100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe
- HMTSW – 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
- HTSS – 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
- HTST – 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
- IDSD – .100" IDC Buchse für zweireihige FlachbandKabelkonfektion, schlankes Gehäuse
- IDSS – .100" IDC Buchse für einreihige FlachbandKabelkonfektion, schlankes Gehäuse
- MTLW – 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
- MTSW – .100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
- TLW – .100" Niedrigprofil-Stiftleiste
- TSM – 0,100" SMT Stiftleiste
- TSSH – 0,100" Stiftleiste mit Endummantelung
- TST – .100" Ummanteltes Terminal, Kabelverbinder
- TSW – .100" Stiftleiste
- ZSS – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
- ZST – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabel-Mate
- ZST – 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabel-Mate