Registrieren Sie sich bei Samtecs
Kostenloses Muster-Programm
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
×
Vielen Dank für die Registrierung
Überprüfen Sie Ihren Posteingang für weitere Informationen.
×
14 Gbit/s FireFly™ FMC-Entwicklungskit
14 Gbit/s FireFly™ FMC-Entwicklungskit
14 Gbit/s FIREFLYTM FMC-Entwicklungskit
14 Gbit/s FIREFLYTM FMC-Entwicklungskit
VITA 57.1-konformes FMC verbindet FPGAs mit bis zu 100 Metern Glasfaserkabel
Samtecs 14 Gbit/s FireFlyTM FMC Modul bietet bis zu 140 Gbps Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Multimode-Glasfaserkabel nach Industriestandard. Die optischen FireFlyTM-Engines liefern einstellbare Leistungsstufen zur Unterstützung von Kabellängen bis zu 100 m. Das 14 Gbit/s FireFlyTM-FMC-Modul von Samtec unterstützt Hochleistungs-Computing im Rechenzentrum und FPGA-to-FPGA-Protokolle einschließlich Ethernet, InfiniBandTM, Fibre Channel und Aurora.
Als VITA 57.1-FMC kann das 14 Gbit/s FireFlyTM-FMC-Modul von Samtec für Datenkommunikation über Lichtwellenleiter auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver unterstützt. Es kann Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel durchführen. Dies vereinfacht die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich.
Kurzbeschreibung des Produkts
FireFly™-FMC-Kit, Produktkurzbeschreibung
Holen
Video
Samtec 14G FireFly™ auf Xilinx-KCU105-Entwicklungskit
Samtec 14G FireFly™ auf Xilinx-KCU105-Entwicklungskit
×
- VITA 57.1 FPGA Mezzaninkarte (FMC), Formfaktor
- VITA 57.1 FMC-Steckverbinder mit hoher Kontaktanzahl (Samtec P/N: ASP-134488-01)
- Zwei (1 TX/1 RX) FireFlyTM zweiteilige SMT-Steckverbindersysteme (Serien UCC8/UEC5)
- Verwendet optische Engines Samtec FireFlyTM bei 850 nm
- Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für FireFlyTM- und FMC-Steckverbinder
- Unterstützt bis zu 10 Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver (TX und RX) bei bis zu 14 Gbit/s pro Kanal
- Industriestandard-24-Faser-*MTP®/MPO-Steckverbinder
- Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 100.00 MHz
- Hochleistungsdatenverarbeitung
- Server
- Speicher
- Daten-/Telekommunikation
- Netzwerkswitches und -router
- Tests und Messungen
- Hochauflösende Bildverarbeitung (z. B. im medizinischen Bereich)
- Broadcast-Video/-Audio