Registrieren Sie sich bei Samtecs
Kostenloses Muster-Programm
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
×
Vielen Dank für die Registrierung
Überprüfen Sie Ihren Posteingang für weitere Informationen.
×
FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte
FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe Loopback-Karte
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe Loopback-Karte
VITA 57.4-konforme FMC+ unterstützt FPGA-Trägerkarten
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte von Samtec liefert FPGA-Designern eine benutzerfreundliche Loopback-Option zum Test von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit auf allen FPGA-Entwicklungsboards oder FPGA-Trägerkarten. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.
Samtec Teilenummer: REF-197693-01, abgebildet
Kurzbeschreibung des Produkts
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Produktkurzbeschreibung
Holen
- VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
- VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184330-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte
- VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-186900-01) mit Erweiterung für hohe Anzahl serieller Kontakte
- Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HSPC- und HSBCe-Steckverbinder
- Unterstützt bis zu 32 Multi-Gigagbit-Transceiver mit hoher Geschwindigkeit. TX und RX arbeiten bei bis zu 28 Gbps pro Kanal.
- Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 156.25 MHz
- FPGA-Entwicklung
- Entwicklung der FPGA-Trägerkarte
- Datenkommunikation
- Broadcast
- Luftfahrt/Verteidigung
- Industrie und Geräteausstattung
- Highspeed-ADC und -DAC
- HF-Konnektivität der nächsten Generation
- Serielle Highspeed-Speicher
- Kompakte Faseroptik