PC/104™ ist eine Spezifikation, die als „Basisdokument“ für den IEEE-Normentwurf, genannt P996.1-Standard für kompakte Embedded-PC-Module, angenommen wurde. Der PC/104™-Standard erweitert den bestehenden PC-Bus und ermöglicht Unternehmen, die PC-Technologie in Applikationen mit begrenztem Platz einzubetten, eine standardisierte Systemarchitektur, sowie eine breitere Palette von Anbietern und Lieferantensupport zu haben.
Es gibt zwei Möglichkeiten PC/104™-Module zu verwenden: als eigenständige Modulstapel und als komponentenartige Applikationen. Eigenständige Modulstapel sind selbstsetzend und haben einen Abstand von 0.600", während der PC/104™-Steckverbinder auch als hoch integrierte Komponente fungieren kann. Der Standard gibt 104 Kontaktstifte vor: 64 für P1 und 40 für P2.
Der Basis-PC/104™-Standard definiert einen kompakten Formfaktor, der in selbst stapelnden Bussystemen verwendet werden kann. Dies eliminiert die Kosten und den Großteil der Backplanes und PCB-Gehäusen.
Samtecs ESQ-Produkt folgt dem PC/104™-Standard. Das ESQ-Produkt ist in mehreren Positionen, Reihen und Stapelhöhen erhältlich (Kontakte mit niedriger Einsteckkraft sind ebenfalls verfügbar).
Samtec PN |
Raster Kontakte Reihen Kontakte/Reihe Lead Style |
Zeichnungen |
3D |
PADS |
---|---|---|---|---|
ESQ-132-14-G-D
|
2.54 mm 64 2 32 Tiger Buy™-Kontakt |
|
||
ESQ-132-12-G-D
|
2.54 mm 64 2 32 Tiger Buy™-Kontakt |
|
||
ESQ-120-14-G-D
|
2.54 mm 40 2 20 Tiger Buy™-Kontakt |
|
Darüber hinaus bietet Samtec gedrehte Abstandshalter, die die Auswirkungen von Problemen mit Toleranzstapeln in stapelbaren, eingebetteten Anwendungen begrenzen.
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.