PC/104-PlusTM ist eine Spezifikation, die in 1997 vom PC/104TM-Konsortium angenommen wurde und einen Standard für Embedded-Applikationen unter Verwendung eines Highspeed-PCI-Busses etabliert.
PC/104-PlusTM spezifiziert einen 120-Kontakt-, 2 mm stapelbaren Steckverbinder, um die zusätzlichen Signale des 32-Bit-PCI-Bus zu ermöglichen. Wie der PC/104TM den PC-Bus erweitert, ist der PC/104-PlusTM eine Erweiterung des PC/104TM mit all den gleichen Vorteilen, plus mehr.
Es war auch notwendig, dass die PC/104TM-Steckverbinder stapelbar und zusammen mit Standard-PC/104TM-Modulen (im gleichen Stapel) verwendbar sind. Damit kann das neue PC/104-PlusTM-Modul in bereits existierenden PC/104TM „Legacy“-Modulen eingesetzt werden und erweitert damit seinen Einsatzbereich.
Das ESQT-Produkt von Samtec entspricht dem PC/104-PlusTM Standard. Der PC/104-PlusTM-Standard spezifiziert eine 30 x 4-Konfiguration, und die Samtec PC/104-PlusTM-Teilenummern sind unten aufgeführt (eine Einpressversion und Ummantelung sind ebenfalls erhältlich):
Samtec PN |
Raster Kontakte Reihen Kontakte/Reihe Lead Style Zeichnungen |
3D PADS |
---|---|---|
ESQT-130-02-G-Q-368 |
2 mm 120 4 30 Tiger BuyTM-Kontakt |
|
ESQT-130-03-G-Q-368 |
2 mm 120 4 30
|
Samtecs ESQT bietet die folgenden Vorteile:
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.