Sprechen Sie mit unseren Applikationsingenieuren. Wir verbinden Sie mit einem Produktspezialisten, der Sie zu den Antworten auf Ihre Fragen zu spezifischen Anwendungen leitet.
Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Die PCI/104-Express™-Spezifikation legt einen Standard fest, der die Verwendung einer Highspeed-PCI Express®-Datenleitung in eingebetteten Applikationen vorsieht. Er wurde vom PC/104™ Embedded Konsortium entwickelt und durch eine Mitgliederabstimmung im März 2008 verabschiedet. Das PC/104™-Konsortium entschied sich für PCI Express® wegen seiner vollen Akzeptanz im PC-Markt, seiner Leistung, Skalierbarkeit und der wachsenden weltweiten Verfügbarkeit von Silizium. Er bietet eine neue, hochleistungsfähige physische Schnittstelle und bewahrt gleichzeitig die Softwarekompatibilität mit bestehender PCI-Infrastruktur.
Die Integration der PCI Express®-Datenleitung in die bewährte PC/104™-Architektur bringt viele Vorteile für eingebettete Applikationen, darunter schnelle Datenübertragung, niedrige Kosten infolge der einzigartigen selbst stapelnden Datenleitung von PC/104™, hohe Zuverlässigkeit dank der innewohnenden Robustheit von PC/104™ und langfristige Nachhaltigkeit.
Der PCI/104-Express™-Standard sieht Samtecs Q2™ QMS/QFS Produkte in einer Drei-Bank- (156-Kontakt-) Ausrichtung für Modulstapelung vor. Samtec entwickelte die QMS/QFS Produkte mit einer Bauteilhöhe von 15.24 mm, für Board-Stapel von unten oder oben. Q2™ verfügt über dreimal so viele Kontaktwege wie viele andere Mezzanin-Bauteile und ist damit für raue Einsatzbedingungen geeignet.
Konfigurieren Sie Ihr Produkt, indem Sie die nachstehenden Optionen nutzen
Darüber hinaus bietet Samtec gedrehte Abstandshalter, die die Auswirkungen von Problemen mit Toleranzstapeln in stapelbaren, eingebetteten Anwendungen begrenzen.
Das PC/104™ Consortium entwickelte PCI/104-Express™ OneBank, um Systemdesignern eine bessere Kontrolle über die PCB-Umgebung zu ermöglichen. Dieser neue Standard ist eine Erweiterung von PCI/104-Express™ und verwendet spezialisierte Einzelbank-Steckverbinder Q2™, die mit traditionellen 3-Bank-Steckverbindern kompatibel sind. So können Ingenieure wertvolle Fläche an der Board-Kante zurückgewinnen, indem sie mithilfe von OneBank-Steckverbindern die wichtige Hauptleitung zu Karten bringen. Sie sind erhältlich in Bauteilhöhen von 15.24 mm und 22 mm.
Einige Express Mezzanin-Karten lassen sich nur schwer von ihrem Host trennen. Um die Trennung zu erleichtern, hat Samtec die SO (Precision Standoff) und JSOM (Micro Jack Screw Standoff) entwickelt. Im zusammengesunkenen Zustand werden sie wie herkömmliche Standoffs eingesetzt. Ein Innensechskantschlüssel löst und erweitert die Schraube und trennt die PCB in gleichmäßigen Bewegungen, bis die Mezzanine sicher von ihren Host getrennt wurde. Die SO-Abstandshalter umfassen #4-40 Hardware, die in einer Stapelhöhe von 15,24 mm erhältlich ist. Die JSOM-Reihe von Abstandshaltern beinhaltet M2.5-, M3- und #4-40-Hardware, verfügbar in Bauteilhöhen von 22 mm.
Es sind Probleme beim Laden von YSF Testberichte aufgetreten. Bitte Seite aktualisieren und erneut versuchen. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt] für Unterstützung.
PCI/104-Express Standard
Bei Fragen zum PCI/104-Express-Standard und weiteren Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:
Wir konnten Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte wenden Sie sich direkt an [E-Mail geschützt], wenn Sie Hilfe benötigen.
Vielen Dank!
Ihre Daten wurden gesendet.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Samtec übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Eignung seiner Produkte oder Modelle für eine bestimmte Anwendung. Samtec behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vornehmen zu können. Die Modelle wurden unter der Verwendung von Nominalwerten für physische Dimensionen, materielle Eigenschaften und bestimmten Erdungs- und Randbedingungen entwickelt. Die tatsächliche Leistung innerhalb eines Stromkreises kann erheblich von den simulierten Ergebnissen abweichen. Alle Parameter sollten von den technischen Fachkräften des Kunden überprüft werden. Durch das Herunterladen eines Modells erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, Samtec von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Anwendung des Modells oder Produkts freizustellen. Die hierin enthaltenen Modelle dienen ausschließlich dem begrenzten Zweck der Kauf- oder Nutzungserwägung der Produkte von Samtec, Inc. (nachfolgend „Samtec“ genannt) und beinhalten unternehmenseigene Informationen von Samtec, seinen Lizenzgebern oder beiden. Samtec gewährt weder ausdrückliche noch stillschweigende Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patentansprüchen, Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen Eigentumsrechten und die Verwendung der Modelle zum Zwecke von Errichtung, Reverse-Engineering oder Reproduktion ist ausdrücklich verboten. Mit der Nutzung dieser Modelle erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die geistigen Eigentumsrechte von Samtec weder mittelbar noch unmittelbar zu verletzen, und erkennt an, dass Samtec, seine Lizenzgeber oder beide die Rechte am sämtlichen Eigentum hierin halten. Die Modelle werden "as is" vorgestellt. Samtec ist bemüht, stets hervorragende Informationen anzubieten, dennoch wird keine Gewähr für die Fehler- und Defektfreiheit der Modelle oder für deren Nutzung in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder sonstiges übernommen. Der Nutzer stimmt zu, dass der Zugang zu den Modellen sowie deren Nutzung auf sein eigenes Risiko geschehen. ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
Klicken Sie hier, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren:
As I write this post, we're in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […]
The post Here's Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […]
The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […]
The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec's RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […]
The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […]
The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...