COM-HPC® Standardprodukte und Support

COM-HPC® Standardprodukte und Support

Übersicht

Die Entwicklung von COM-HPC® übertrifft die Nachfrage nach Highspeed-Leistung in eingebetteten Computern. COM-HPC®, das voraussichtlich Anfang 2021 ratifiziert wird, koexistiert mit der COM Express®-Spezifikation, bietet jedoch die Skalierbarkeit und verbesserte Leistung für das Design von Embedded-Systemen der nächsten Generation.

COM-HPC® unterstützt zwei verschiedene Modultypen. COM-HPC®-Servermodule sind für Edge-Server-Anwendungen vorgesehen. COM-HPC®-Clientmodule unterstützen robustes Embedded-Computing.

COM-HPC® bietet Zugriff auf mehr Systemspeicher (bis zu 1 TB RAM) und Systemflexibilität für verschiedene Compute-Engines wie GPGPU, FPGA und DSP.

com-hpc video thumb
COM-HPC Broschüre

COM-HPC® Verbindungslösungen

PDF herunterladen
COM-HPC®-Logo
COM-HPC®-Client COM-HPC®-Server
49x PCIe 65x PCIe
2x MIPI-CSI
2x 25GbE KR 8x 25GbE KR
3x DDI
2x BaseT (bis zu 10 Gb)
2x SoundWire, I2S BaseT (bis zu 10 Gb)
4x USB4 2x USB4
2x USB3.2
4x USB2.0 4x USB2.0
2x SATA 2x SATA
eSPI, 2x SPI, SMB eSPI, 2x SPI, SMB
2x I2C, 2x UART 2x I2C, 2x UART
12x GPIO 12x GPIO

COM-HPC® STECKVERBINDER

COM-HPC® bietet System- und Schnittstellenflexibilität durch die Verwendung eines Paares von 400-Kontakt-Steckverbindern (800 Kontakte insgesamt) auf Basis von Samtecs AcceleRate® HP Hochleistungs-Arrays. Samtec COM-HPC®-abgestimmte Steckverbinder unterstützen bestehende und zukünftige Schnittstellen wie PCIe® 5.0 (32 Gbit/s) und Ethernet mit bis zu 100 Gbit.

Die weiblichen Modulrezeptoren werden in einer Standardhöhe eingesetzt. Die männlichen Trägerstecker variieren, um eine Modulhöhe von 5 mm oder 10 mm zu ermöglichen.

Je nach Anwendung sind die Steckerbelegungen für Client- oder Server-Module optimiert, wie in der COM-HPC®-Spezifikation definiert.

ASP-Nahaufnahme

Zeichnungen

NEU MIT SCHWEISSLASCHEN
Bauteilhöhe 5 mm Bauteilhöhe 10 mm
Modul-Aufnahme (ASP-230332-01) Modul-Aufnahme (ASP-230332-01)
Trägerstecker (ASP-230333-01) Trägerstecker (ASP-230336-01)
KEINE SCHWEISSLASCHEN
Bauteilhöhe 5 mm Bauteilhöhe 10 mm
Modul-Aufnahme (ASP-209946-01) Modul-Aufnahme (ASP-209946-01)
Trägerstecker (ASP-214802-01) Trägerstecker (ASP-209948-01)
Konfigurierte Teilenummer

ASP-214802-01


Testberichte


COM-HPC® Standard

Bei Fragen zum COM-HPC®-Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:


VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...