FireFly™ Micro Flyover System™

FireFly™ Micro Flyover System™

x4 और x12 अभिविन्‍यासों में 28 जीबीपीएस प्रति लेन तक के लिए समान सूक्ष्‍म कनेक्‍टर सिस्‍टम का इस्‍तेमाल कर रहे FireFly™ तांबा और ऑप्टिकल की विनिमेयता वाला भविष्‍य रोधी सिस्‍टम।


फैमिली अवलोकन

firefly वीडियो

The FireFly™ Micro Flyover System™ पहली इंटरकनेक्ट प्रणाली है, जो डिजाइनर को एक ही कनेक्टर प्रणाली से सूक्ष्म पदचिह्न उच्‍च प्रदर्शन वाले ऑप्टिकल और कम कीमत वाले तांबा इंटरकनेक्‍टों को परस्पर उपयोग करने का लचीलापन प्रदान करती है।

Samtec FireFly तांबा और ऑप्टिकल केबल प्रणालियाँ 28 जीबीपीएस की उच्‍चतर डाटा दरें और/या अधिक दूरी हासिल करने का लचीलापन प्रदान करती हैं, जिससे बोर्ड की डिजाइन आसान बनती है तथा निष्पादन बेहतर होता है।

इस सिस्‍टम का लघु फुटप्रिंट आईसी को बेहतर घनत्‍व और ज्‍यादा नजदीकी देता है, जिससे चिप-टू-चिप, बोर्ड-टू-बोर्ड, ऑन-बोर्ड और सिस्‍टम-टू-सिस्‍टम कनेक्टिविटी सक्षम होती है।

firefly पोस्‍टर

Firefly™ Micro Flyover System™ पहली इंटरकनेक्ट प्रणाली है, जो डिजाइनर को आज की और भावी पीढ़ी की डेटा रेट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रो पदचिन्‍ह ऑप्टिकल या तांबे के इंटरकनेक्ट का उपयोग करने का विकल्प देती है।

विशेषताएँ

भविष्‍य-रोधी

FireFly™ तांबा और ऑप्टिकल प्रणालियां एक समान उच्‍च प्रदर्शन कनेक्‍टर सेट का इस्‍तेमाल करके परस्‍पर बदलने योग्‍य हैं।

FireFly तांबा

  • 28 जीबीपीएस तक का निष्पादन
  • x4 द्विदिश या x12 एकसमान दिशा
  • 100 Ω, 34 या 36 AWG Eye Speed® ट्विनैक्‍स केबल
  • विभिन्‍न प्रकार के अंतिम 2 टर्मिनेशन विकल्‍प
  • जगह बचाने के लिए निम्‍न प्रोफाइल हाउसिंग
  • नए और मौजूदा डिजाइंस के लिए समेकित एकीकरण के लिए कम लागत वाला समाधान
  • उपलब्‍ध मानक तांबा (ECUE), इष्‍टतम तांबा (ECUE-2) और PCIe®-Over-FireFly तांबा (PCUE) असेंबलियां
ECUE ट्विनैक्‍स रिबल केबल

FireFly ऑप्टिकल

  • 28 जीबीपीएस तक का निष्पादन
  • x4 और x12 डिजाइंस
  • OM3 मल्‍टी-मोड फाइबर
  • कई प्रकार की कूलिंग प्रक्रियाओं के लिए विभिन्‍न अंतिम 2 विकल्‍प और हीट सिंक
  • सेना और औद्योगिक अनुप्रयोगों (ETUO) के लिए 40 ºC से +85 ºC तक की रेंज वाला विस्‍तारक तापमान FireFly
  • 100 मीटर तक के Gen 3 डाटा ट्रांसफर दर (PCUO) वाला PCIe®-ओवर-फाइबर ऑप्टिकल केबल सिस्‍टम
  • PCIe®-ओवर-फाइबर एडाप्‍टर कार्ड पारदर्शी आैर अपारदर्शी ब्रिजिंग (PCOA) का समर्थन करता है
ECUO सक्रिय ऑप्टिकल केबल

उच्‍चतम घनत्‍व

FireFly™ का इस उद्योग का अग्रणी लघु फुटप्रिंट आईसी के लिए बेहतर घनत्‍व और ज्‍यादा नजदीकी की सुविधा देता है, जो बोर्ड रूपरेखा को सरल करता है और सिग्‍नल की अखंडता बढ़ाता है। कुल 265 Gbps/in² के लिए केवल 0.63 वर्ग इंच की जगह को आच्‍छादित करने वाली एक समान फुटप्रिंट में 14 जीबीपीएस से 28 जीबीपीएस तक का प्रदर्शन हासिल किया जा सकता है।

उच्‍चतम घनत्‍व

आसान रूटींग

पॉवर और नियंत्रण सिग्‍नल संचार के लिए इस दो-टुकड़े वाले बोर्ड स्‍तरीय इंटरकनेक्‍ट प्रणाली में सूक्ष्‍म उच्‍च-गति किनारा कार्ड कनेक्‍टर, और एक धन लैच कनेक्‍टर होता है। इस तरह से सिग्नल और पाॅवर का विलगन व्‍यूह-रचना प्रणालियों की तुलना में ट्रेस रूटिंग को सरल बनाता है।

UEC5 - हाई-स्‍पीड एज कार्ड कनेक्‍टर
  • Gen 1 - 20 जीबीपीएस तक
  • Gen 2 - 20+ जीबीपीएस
UCC8 - पॉजिटिव लैच कनेक्‍टर
firefly कनेक्‍टर प्रणालियाँ

आसान असेंबली

वेल्ड टैब, लैच लॉकिंग तंत्र और लोडिंग गाइड वाली मजबूत दो-पीस किनारा कार्ड सॉकेट प्रणाली यांत्रिक स्क्रू डाउन और हार्डवेयर में प्रयुक्‍त संपीड़न प्रणाली की तुलना में केबल असेंबली की सरलीकृत संगम और असंगमता प्रदान करती है।

मौजूदा ऑप्टिकल इंजन-आधारित समाधानों के विपरीत, थर्मल परिचालन स्थितियों स्वीकृत हैं और समेकित हीट सिंक सहित उसे डिजाइन किया जाता है। यह समेकित हीट सिंक असेंबली प्रक्रिया को और सरल बनाता है। मानक हीट सिंक कई डिजाइंस में उपलब्‍ध हैं, जिनमें बहु-पंक्ति कॉन्फ़िगरेशन के लिए बारीक, समतल, फाइबर-नाली, और चालन या संवहन शीतलन के लिए प्रचलित डिजाइन शामिल हैं।

firefly आसान संगम

सिग्नल की अखंडता

Samtec Flyover® केबलों से डेटा कनेक्‍शन ''ऑफ-बोर्ड'' लेने से, सिग्‍नल की अखंडता डिजाइन बहुत सरल बना दिए गए हैं, और विद्युतीय प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

क्षतिकारक बोर्ड सामग्रियों और अन्य सिग्नल क्षयकारी पुर्जों पर रूटिंग से उच्च गति सिग्नलिंग के लिए डिजाइन करने के लिए आवश्यक लेआउट जटिलताओं का निषेध हो जाता है।

kaovg hsc कोण

परीक्षण किट

28 जीबीपीएस तक नियत की गई, यह किट डिजाइनर के इनपुट के साथ, अपनी लैब में सक्रिय रूप से चल रहे तांबा या आॅप्टिकल FireFly™ सिस्टम का रिअल-टाइम में आकलन करने की सहूलियत डिजाइनर को देता है।

यह मूल्यांकन बोर्ड FireFly™ कनेक्टर सिस्टम (UEC5/UCC8) को 24-पोजीशन Bulls Eye® सिस्टम से जोड़ता है और विभिन्न मानक कनेक्टरों में कम गति के सिग्नल्स और पॉवर रेल्स लाता है। Bulls Eye® सिस्‍टम सभी 12 FireFly™ चैनल्‍स को प्रयोगशाल परीक्षण के विभिन्‍न उपकरणों से जोड़ने की सहूलियत देता है। दूसरा Bulls Eye® कनेक्टर लैंडिंग पैड उच्च गति सिग्‍नल्‍स पर Bulls Eye® इंटरकनेक्ट और पीसीबी प्रभावों के डी-एम्बेडिंग को सक्षम बनाता है।

भाग संख्‍या: FIK-FIREFLY-XX

firefly fik परीक्षण

विकास किटें

14 Gbps FireFlyTM FMC Module

Samtec के 14 जीबीपीएस FireFlyTM एफ़एमसी मॉड्यूल एफ़पीजीए से लेकर औद्योगिक मानक बहु-मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए 140 जीबीपीएस तक पूर्ण-द्विगुणित बैंडविर्ड्थ तक 10 चैनल प्रदान करता है। The optical engines in FireFlyTM provide adjustable power levels to support cable lengths up to 100 m.

वीटा 57.1 एफ़एमसी के रूप में, मॉड्यूल उच्‍च-गति बहु-गीगाबाइट ट्रांससीवरों के समर्थन वाले किसी भी एफपीजीए विकास बोर्ड पर ऑप्टिकल डेटा संचार के लिए इस्‍तेमाल किया जा सकता है। यह सभी चैनलों पर सिस्टम डेटा या बीईआरटी जॉंच साथ-साथ चला सकता है। यह एफपीजीए के साथ मूल्‍यांकन और विकास को बहुत सरल बना देता है और यह 28जी परीक्षण उपकरण के लिए एक आदर्श विकल्‍प है।

भाग संख्‍या: REF-193429-01

firefly fmc module
25/28 Gbps FireFlyTM FMC+ Module

Samtec's 25/28 Gbps FireFlyTM FMC+ Module provides up to 448 Gbps full-duplex bandwidth over 16 channels from an FPGA to an industry-standard multi-mode fiber optic cable. The optical engines in FireFlyTM provide adjustable power levels to support cable lengths up to 100 m.

एक VITA 57.4 के रूप में। {[# 1]} FMC+ समाधान, Samtec25/28FireFlyTM एफएमसी + मॉड्यूल का उपयोग ऑप्टिकल डेटा संचार के लिए उच्च गति वाले मल्टी-गीगाबिट ट्रांसीवर का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। यह सभी चैनलों पर सिस्टम डेटा या बीईआरटी जॉंच साथ-साथ चला सकता है। यह एफपीजीए के साथ मूल्यांकन और विकास को कहीं आसान बना देता है।

Part Number: REF-200772-XX-XX-01

firefly fmcp module

डाउनलोड करने योग्य चीज़ें

साहित्य

FireFly™ ई-विवरणिका

FireFly™ अनुप्रयोग डिजाइन मार्गदर्शिका

पाऍं
वर्धित तापमान FireFly™ XT ई-विवरणिका

वर्धित तापमान FireFly™ XT ई-विवरणिका

पाऍं
PCIe® Over FireFly™ ई-विवरणिका

PCIe® Over FireFly™ ई-विवरणिका

पाऍं
PCIe®-ओवर-फाइबर एडाप्‍टर कार्ड

PCIe®-ओवर-फाइबर एडाप्‍टर कार्ड

पाऍं
उच्च-गति केबल इंटरकनेक्‍ट समाधान मार्गदर्शिका

उच्च-गति केबल इंटरकनेक्‍ट समाधान मार्गदर्शिका

पाऍं
सैन्‍य/वांतरिक्ष अनुप्रयोग

सैन्‍य/वांतरिक्ष अनुप्रयोग

पाऍं

तकनीकी दस्‍तावेज़

वीडियो

Samtec ऑप्टिकल ग्रुप टेक सेंटर एचडी

FireFly™ Micro Flyover System™

सीरीज़

ईसीयूओ

FireFly™ सक्रिय ऑप्टिकल Micro Flyover™ केबल असेंबली

विशेषताएँ
  • FireFly™ ऑप्टिकल केबल सिस्‍टम
  • अधिक सरल मार्गनिर्धारण के लिए डेटा कनेक्शन को "ऑफ बोर्ड" किया जाता है
  • FireFly™ तांबा के साथ परस्‍पर बदलने योग्‍य
  • डाटा दर के विकल्‍प: 14 जीबीपीएस, 16 जीबीपीएस, 25 जीबीपीएस, 28 जीबीपीएस
  • ऑन-बोर्ड या ऑन-पैकेज प्लेसमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया
  • विभिन्‍न प्रकार के एकीकृत हीट सिंक, फाइबर टाइप और एंड 2 विकल्‍प
  • FireFly™ मूल्‍यांकन किट उपलब्‍ध। सक्रिय ऑप्टिकल केबल असेंबली की अलग से बिक्री
  • अधिक कानकारी के लिए, firefly@samtec.com से सम्पर्क करें
FireFly™ सक्रिय ऑप्टिकल Micro Flyover™ केबल असेंबली

ETUO

FireFly™ वर्धित तापमान वाले सक्रिय ऑप्टिकल माइक्रो फ़्लाईओवर केबल असेंबली

विशेषताएँ
  • Extended temperature range from -40 ºC से +85 ºC तक की वर्धित तापमान सीमा
  • प्रति चैनल 10.3125 जीबीपीएस तक उच्‍च-गति प्रदर्शन
  • अधिक सरल मार्गनिर्धारण के लिए डेटा कनेक्शन को "ऑफ बोर्ड" किया जाता है
  • अभिन्‍न हीट सिंक थर्मल प्रचालन स्थितियों के लिए अनुकूलित शीतलन प्रदान करता है
  • विभिन्‍न प्रकार के फाइबर टाइप और एंड 2 विकल्‍प
  • अधिक कानकारी के लिए, firefly@samtec.com से सम्पर्क करें
FireFly™ वर्धित तापमान वाले सक्रिय ऑप्टिकल माइक्रो फ़्लाईओवर केबल असेंबली

PCUO

PCIe® ऑप्टिकल फ़्लाईओवर केबल असेंबली

विशेषताएँ
  • Meets PCIe® जनरल 3 विनिर्देश को पूरा करता है
  • PCIe® सिग्‍नल्‍स को 100 मीटर तक प्रेषित करता है
  • x4, x8 और x16 PCIe® माइक्रो ऑप्टिकल इंजिन्‍स
  • पारदर्शी और अपारदर्शी ब्रिजिंग
  • प्रमाणित 850 नैमी वीसीएसईएल तकनीक
  • संगत PCIe® एडाप्‍टर कार्ड उपलब्‍ध (PCUO सीरीज)
PCIe® ऑप्टिकल फ़्लाईओवर केबल असेंबली

ईसीयूई

FireFly™ निम्‍न प्रोफ़ाइल माइक्रो फ़्लाईओवर केबल असेंबली

विशेषताएँ
  • FireFly™ तांबे की तार का सिस्‍टम
  • अधिक सरल मार्गनिर्धारण के लिए डेटा कनेक्शन को "ऑफ बोर्ड" किया जाता है
  • FireFly™ ऑप्टिकल के साथ परस्‍पर बदलने योग्‍य
  • ऑन-बोर्ड या ऑन-पैकेज प्लेसमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया
  • विस्‍तृत वैरायटी के एंड 2 विकल्‍प
  • 28 जीबीपीएस प्रदर्शन
  • अनेक संकेत मानचित्रण विकल्प
  • नई और मौजूदा अवसंरचनाओं के समेकित एकीकरण के लिए कम लागत वाला समाधान
  • अधिक कानकारी के लिए, firefly@samtec.com से सम्पर्क करें
FireFly™ निम्‍न प्रोफ़ाइल माइक्रो फ़्लाईओवर केबल असेंबली

PCUE

PCIe® ट्विनैक्‍स फ़्लाईओवर केबल असेंबली

विशेषताएँ
  • PCIe®-Over-FireFly™ तांबा प्रणाली
  • एक्‍स4 द्विगुणित प्रणाली
  • Meets PCIe® जनरल 3 विनिर्देश को पूरा करता है
  • अधिक सरल मार्गनिर्धारण के लिए डेटा कनेक्शन को "ऑफ बोर्ड" किया जाता है
  • अन्‍य FireFly™ प्रणालियों की तरह उसी 2-टुकड़ा कनेक्‍टर प्रणाली से मेल खाता है
  • 34 एडब्‍ल्‍यूजी ट्विनैक्स रिबन केबल
PCIe® ट्विनैक्‍स फ़्लाईओवर केबल असेंबली

यूईसी5-1

20 जीबीपीएस तक की FireFly™ एज कार्ड सॉकेट असेंबली

विशेषताएँ
  • 20 जीबीपीएस तक का प्रदर्शन
  • मजबूत Edge Rate® संपर्क प्रणाली
  • निम्‍न प्रोफ़ाइल समकोणीय डिजाइन
  • 19 स्थितियों में उपलब्‍ध
  • मानक संरेखन पिनें और सतह माउंट पुच्‍छ
  • चुनिंदा सोने का पानी चढ़े संपर्क
  • पीसीबी पदनिच्‍ह यूईसी5-1 और यूईसी5-2 डेटा रेट संकरणों के लिए परस्‍पर परिवर्तनीय नहीं हैं
20 जीबीपीएस तक की FireFly™ एज कार्ड सॉकेट असेंबली

यूईसी5-2

20+ जीबीपीएस FireFly™ एज कार्ड सॉकेट असेंबली

विशेषताएँ
  • 20+ जीबीपीएस प्रदर्शन
  • मजबूत Edge Rate® संपर्क प्रणाली
  • निम्‍न प्रोफ़ाइल समकोणीय डिजाइन
  • 19 स्थितियों में उपलब्‍ध
  • चुनिंदा सोने का पानी चढ़े संपर्क
  • मानक संरेखन पिनें और सतह माउंट पुच्‍छ
  • पीसीबी पदनिच्‍ह यूईसी5-1 और यूईसी5-2 डेटा रेट संकरणों के लिए परस्‍पर परिवर्तनीय नहीं हैं
20+ जीबीपीएस FireFly™ एज कार्ड सॉकेट असेंबली

UCC8

FireFly™ धन लैचिंग पात्र

विशेषताएँ
  • पॉवर और निम्‍न गति सिग्‍नल के संचार को नियंत्रित करते हैं
  • 10 स्थितियों में उपलब्‍ध
  • चुनिंदा सोने का पानी चढ़े संपर्क
  • मानक संरेखन पिनें और वेल्‍ड टैब्‍स
  • FireFly™ ऑप्टिकल और तांबा प्रणालियों के‍ लिए 2-पीस कनेक्‍टर का हिस्‍सा
FireFly™ धन लैचिंग पात्र

PCOA

PCIe®-ओवर-फाइबर एडाप्‍टर कार्ड

विशेषताएँ
  • PCUO FireFly™ अॉप्टिकल केबल असें‍बलियों का इस्‍तेमाल करता है
  • विकास में PCIe® Gen 3 प्‍लेटफार्म; Gen 4 का समर्थन करता है
  • PCIe® x16 एज कार्ड कनेक्‍टर
  • x16, x8, डुअल x8, x4, डुअल x4 और क्‍वाड x4 अभिविन्‍यास
  • पारदर्शी या अपारदर्शी ब्रिजिंग
  • पुन: विन्‍यासित करने योग्‍य समूह या लक्ष्‍य संचालन
PCIe®-ओवर-फाइबर एडाप्‍टर कार्ड

FIK-FIREFLY-XX

FireFly™ परीक्षण किट

विशेषताएँ
  • ऑप्टिकल और तांबा केबल असेंबलियों की अलग से बिक्री
  • ऑप्टिकल या ताँबा FireFly™ प्रणाली का रियल-टाइम मूल्‍यांकन
  • 25 जीबीपीएस तक रेट किया गया
  • Bulls Eye® प्रणाली परीक्षण उपकरणों को कनेक्‍शन की अनुमति देती है
  • आई2सी से यूएसबी एडाप्‍टर संलग्‍न
  • किट संपर्कों की कुल सूची के लिए प्रिंट देखें
FireFly™ परीक्षण किट
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
और अधिक मध्‍य बोर्ड ऑप्टिक प्रणालियॉं

The optical communications world will be centered in Dublin next week for ECOC Exhibition 2019. This is one of “the” events in the fiber optics world. ECOC features over 6,000 attendees and 330 exhibitor from around the globe. The industry will focus on networking, sharing ideas,...
The word “revolution” is very common in today’s world.  Whether it’s a revolutionary new smartphone or a revolution in personal transport, it is a phrase that is used frequently.  How many of these things are truly groundbreaking, or how many are victims of marketing is a matter ...
In this video from EDI CON 2109, Samtec’s Jignesh Shah explains how Samtec Flyover® offers a 112 Gbps high-density escape from the system ASIC to the front panel. This is a live demonstration of 112 Gbps PAM4 traffic using Credo Semiconductors mixed signal SERDES with Samtec Flyo...
In the video above, Samtec’s Jignesh Shah and Kevin Burt explain that as data rate requirements approach and surpass 112 Gbps PAM4, developers are challenged with balancing increasing throughput, scalability, and density demands with concerns such as power consumption, signal int...
“Artificial Intelligence” and “AI” are all the rage. From high frequency trading on Wall Street to improved drug development, AI affects more aspects of human lives daily. Many AI solutions harness the computing power of cloud connectivity, edge computing, data centers and HPC. T...