Enroll in Samtec’s
मुफ्त नमूना कार्यक्रम
Sign up and receive FREE pieces of any
part number, anytime! We'll even cover the shipping.
×
Check your inbox for details.
×
HSEC6-DV SI Evaluation Kit
HSEC6-DV SI Evaluation Kit
HSEC6-DV SI Evaluation Kit
SI test platform for evaluating 0.60 mm Edge Rate® Vertical High-Speed Edge Card Connectors
Samtec 0.60 mm Edge Rate® Vertical High-Speed Edge Card Connectors offer 56 Gbps PAM4 performance in typical edge card applications. The HSEC6-DV SI Evaluation Kit provides system designers and SI engineers an easy-to-use solution for testing HSEC6-DV connectors.
The HSEC6-DV SI Evaluation Kit delivers a high-quality system with robust mechanical design. It can be used standalone for HSEC6-DV connectors. अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया KitsAndBoards@samtec.com पर Samtec के तकीनीकी विशेषज्ञों से संपर्क करें।
Samtec भाग सं REF-213543-X.XX-XX का चित्र
- सुगठित रूपाकार के साथ दो पीसीबी प्रणाली
- One PCB contains HSEC6-DV series connector (HSEC6-028-01-S-DV-WT)
- Second PCB contains 0.60 mm card edges that mate with HSEC6-DV series connector
- Routes high-speed differential pairs (6 total) from HSEC6-DV series connectors and card edges to high-precision RF connectors
- एकाधिक उच्च-परिशुद्ध आरएफ कनेक्टर विकल्पों (2.4 मिमी/2.92 मिमी SMA) का समर्थन है
- Samtec Final Inch® BOR PCB ट्रेस रूटिंग के जरिए अनुकूलित SI प्रदर्शन
- टीडीआर/टीडीटी के साथ सीधे कनेक्शन के ज़रिए समय प्रक्षेत्र मापन को सक्षम करता है
- वीएनए के साथ सीधे कनेक्शन के जरिए आवृत्ति प्रक्षेत्र मापन को सक्षम करता है
- FPGA/GPU/CPU Accelerator Cards
- सर्वर
- संग्रह
- नेटवर्कन
- परीक्षण और मापन
- तार-युक्त संप्रेषण
- बेतार संप्रेषण