Enroll in Samtec’s
मुफ्त नमूना कार्यक्रम
Sign up and receive FREE pieces of any
part number, anytime! We'll even cover the shipping.
×
Check your inbox for details.
×
HSEC8-DP SI Evaluation Kit
HSEC8-DP SI Evaluation Kit
HSEC8-DP SI Evaluation Kit
SI test platform for evaluating 0.80 mm pitch Edge Rate® Differential Pair High-Speed Edge Card Connectors
Samtec 0.80 mm pitch Edge Rate® Differential Pair High-Speed Edge Card Connectors offer 56 Gbps PAM4 performance in typical edge card applications. The HSEC8-DP SI Evaluation Kit provides system designers and SI engineers an easy-to-use solution for testing HSEC8-DP connectors.
The HSEC8-DP SI Evaluation Kit delivers a high-quality system with robust mechanical design. It can be used standalone for HSEC8-DP connectors. अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया KitsAndBoards@samtec.com पर Samtec के तकीनीकी विशेषज्ञों से संपर्क करें।
Samtec भाग सं REF-210637-X.XX-XX का चित्र
- सुगठित रूपाकार के साथ दो पीसीबी प्रणाली
- One PCB contains HSEC8-DP series connector (HSEC8-120-01-L-DP-A-WK-K)
- Second PCB contains 0.80 mm pitch card edges that mate with HSEC8-DP series connector
- Routes high-speed differential pairs (8 total) from HSEC8-DP series connectors and card edges to high-precision RF connectors
- एकाधिक उच्च-परिशुद्ध आरएफ कनेक्टर विकल्पों (2.4 मिमी/2.92 मिमी SMA) का समर्थन है
- Samtec Final Inch® BOR PCB ट्रेस रूटिंग के जरिए अनुकूलित SI प्रदर्शन
- टीडीआर/टीडीटी के साथ सीधे कनेक्शन के ज़रिए समय प्रक्षेत्र मापन को सक्षम करता है
- वीएनए के साथ सीधे कनेक्शन के जरिए आवृत्ति प्रक्षेत्र मापन को सक्षम करता है
- सर्वर
- संग्रह
- नेटवर्कन
- परीक्षण और मापन
- तार-युक्त संप्रेषण
- बेतार संप्रेषण