RFケーブル、アセンブリ、コネクター

RFケーブル、アセンブリ、コネクター

Samtecは、従来のサブ6GHzから110GHzまでのマイクロ波/ミリ波周波数(サブテラヘルツスペクトル)をサポートする完全なRF インターコネクト ソリューションを提供しています。製品には、エンドツーエンドRF ケーブル アッセンブリー、ボードコネクタ、ケーブルコネクタ、アダプタ、および各種SamtecオリジナルRFソリューションが含まれます。業界をリードする専門知識とともに、高度な相互接続システムの設計と開発により、信号チャネル全体を最適化するための効果的な戦略とサポートを提供しています。RF技術サポートには、立ち上げの最適化、シミュレーション、テストが含まれます。また、迅速な修正や新規設計など、製品のカスタマイズも可能です。当社の目標は、業界をリードするシステムレベルのシグナルインテグリティの専門知識と、機械的、精度、性能の期待に常に応える高品質のRF製品を融合させることです。Samtec RF製品ソリューションには、マイクロ波およびミリ波アプリケーション用の高周波精密RF、テストおよび測定用の高密度アセンブリ、医療用および航空宇宙用には50Ωの非磁性オプションが、12G-SDI放送用ビデオ・アプリケーションには75Ωのオプションをご用意しています。

RFケーブル アッセンブリー

RFケーブル アッセンブリー

Samtec の RF Cable Solutionator® を使用して RF ケーブル アッセンブリーを構築します。 RF Cable Solutionator® では、エンジニアはコネクターとケーブルタイプを選択し、1 分未満で最終製品番号を作成することができます。結果には、製品仕様、価格、在庫状況、モデル、製品図面などが含まれます。Samtecは、047から277までの低損失マイクロ波/ミリ波ケーブル、RGタイプケーブル(316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI Beldenケーブル、高密度ギャングタイプおよびSamtec最適化の各種RFケーブル アッセンブリーを幅広く提供しています。インターフェースは、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL などの種類をご用意しています。

RFケーブルコネクター

RFケーブルコネクター

Samtecは、さまざまな業界標準ケーブルに対応する、バヨネット式、ネジ式、およびプッシュオン式のカップリング機能を備えたRFケーブルコネクタを提供しています。インターフェースには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度 BNC など多くの種類をご用意しています。高周波ケーブルコネクターは、優れた再現性と高い機械的安定性を確保するために、精密公差のインターフェースで製造されています。業界標準のケーブル端子については、ケーブルコネクター互換性ガイドをダウンロードしてください。

RFボードコネクター

RFボードコネクター

RFボードコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボード、連動型、ブラインド嵌合のアプリケーションに使用できます。インターフェースタイプには、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、HD-BNC™、その他多くのものが含まれます。バーティカル、ライトアングル、エッジマウント方向、スルーホール、表面実装、混合技術のPCB終端が利用可能です。

RFアダプター

RFアダプター

Samtecは、優れたVSWRと挿入損失を備えた直列および直列間の精密RFアダプタを提供します。プラグ-プラグ(オス-オス)、ジャック-ジャック(メス-メス)、プラグ-ジャック(オス-メス)アダプタは、ネジ式またはプッシュオン式カップリングで利用可能です。インターフェースは、SMPM、1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、そして高周波アプリケーションにおいては110 GHz.まで対応します。への高周波アプリケーションをサポートする。GHzまで対応します。SMPM-to-SMPM(PRFIAシリーズ)スプリング付き銃弾型アダプターは、高振動アプリケーションにおいて一貫したシグナルコンタクトを維持し、システムを通して優れた性能を保証します。

RFオリジナルソリューション

RFオリジナルソリューション

Samtec独自の高周波および低周波RF製品です。この製品には、テストおよび測定用Bulls Eye®、Magnum RF™マルチポートブロックおよびケーブル アッセンブリー、Eバンド用フレキシブル導波管、ギャングシステムおよびマイクロミニシステム、100Ωシールドツイストペア アッセンブリー、IsoRate®高絶縁性RF、75Ω​​​​​​​または高振動MMCXソリューションが含まれます。

“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...