0.80 MMピッチシステム
- 1.5 mmのコンタクトワイプ
- スタック高さ 7 mm~18 mm
- 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス
- イーサネットやPCI Express®などのハイスピード プロトコルに対応
EDGE RATE®コンタクトシステム
- ミル加工の施された滑らかな表面が摩耗を低減し、耐久性を向上
- より低い挿入力と抜去力
- 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
- 最小化された並列表面積により、ブロードサイドのカップリングとクロストークを低減
- 50 Ωおよび100 Ωシステム向けに設計、シミュレーション、最適化済み
堅牢なハイスピード コネクターシステム
- ディファレンシァル ペアおよびホットスワップのオプション
- 360°シールドおよび金属ラッチングのオプション