超高密度帯域幅ソリューション
同じフットプリントを使用した銅線と光ケーブルの柔軟性
過酷な環境での使用に最適な堅牢な各種オプション
追加のヒートシンク、ファイバータイプ、エンド2オプション
伝送エンジン
- 850 mm VCSELアレー
- 一体型ACカップリング コンデンサ
- 標準ベースのI2Cインターフェース
- x12レーザードライバー
- クラス1レーザー出力
FireFly™コネクター ソケット
- 0.50 mmピッチ
- インテグラル型溶接タブ
- 最大20 Gbpsの速度に対応
- 12のディファレンシァル ペア
ラッチング レセプタクル
- 0.80 mmピッチ
- インテグラル型溶接タブ
- 機械的サポートを提供
- オプションの電力または低速通信
柔軟なエンドオプション
- MT & MTP®標準
- その他のオプション:MPO(MTP®)、MXC U-SDI、Amphenol® MT38999
- 高速で堅牢なアプリケーション向けのさまざまなエンドオプション