非常に優れたパフォーマンス&密度のアレー
NovaRay®は超高密度性能と非常に優れたパフォーマンスを兼ね備えています:
- 各ペアにつき112 Gbps PAM4
- 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:112
- 総合データレート4.0 Tbps、9つのIEEE 400Gチャネル
確実な接続性
2か所の接続部により、112 Gbps PAM4機能を実現し、スタブフリー嵌合のより確実な接続を保証します。
フルシールド ディファレンシァル ペア設計
フルシールドのディファレンシァル ペア設計により以下のようなメリットを提供:
- 低いクロストーク(最大40GHz)
- 詳細なインピーダンス制御
- スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下