これらのハイスピード ケーブル アッセンブリーは、Eye Speed® 30 AWG Twinaxと34 AWG 超低背型スキューTwinaxケーブルを採用し、性能を最適化しています。
0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ
Generate®ハイスピードテストケーブル
0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル
0.80 mmエッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル
0.50 mmハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリー
FEDPシリーズ用0.50 mmハイスピードバーティカルエッジカード ソケット
FEDPシリーズ用0.50 mmハイスピードライトアングルエッジカード ソケット
その他のハイスピード アッセンブリー