NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー

NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。


製品群概要

DCキオスク製品レベル

NovaRay®の革新的な設計は、システムの小型化とスピードの上昇に伴い重要となる超高密度性能と非常に優れたパフォーマンスを兼ね備えています。また、フルシールド ディファレンシャル ペア設計と安定した2箇所の接触部により、業界をリードする4.0 Tbpsの総合データレートを実現します。

NovaRay®製品エクスプローラー

novarayエクスプローラー

特徴

概要

novarayビデオ

超高性能/密度

  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • 総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
  • PCIe® 6.0に対応
  • 革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計による以下のようなメリットを提供:
    • きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)
    • 詳細なインピーダンス制御
    • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
  • 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:112
  • 同じデータスループットで従来のアレーよりも40%少ないスペースを使用
  • ボードへのBGA装着により、密度の向上とトレース ブレークアウト領域の最適化を実現
非常に優れたパフォーマンス 密度
novaray主な製品機能

複数の接触部

  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • スタブフリー嵌合
  • 最初の接触部で損失したシグナルを2つ目で取得
  • 112 Gbps PAM4定格をサポート
  • 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
novaray断面図

総合データレート

総合データレート
総合データレート 448 Gbps 672 Gbps 896 Gbps 896 Gbps 1344 Gbps 1792 Gbps 4032 Gbps*
バンク数合計 1 1 1 2 2 2 3*
列数合計 2 3 4 2 3 4 6*
ペア数合計 8 12 16 16 24 32 72*
              開発中*

NovaRay®技術データ

機械的概要
&ロードマップ

Novarayの概要 テクニカルデータ

技術
データ

技術データ

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Board-to-Board Application Guide

High-Speed Board-to-Board Application Guide

入手する
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

入手する
NovaRay®eパンフレット

NovaRay®eパンフレット

入手する
Analog Over Array™eパンフレット

Analog Over Array™eパンフレット

入手する

製品

NVAM

0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 7、9、10、12 mm のスタック高さ
  • 2列、3列、4列
  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
  • Analog Over Array™対応
0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル

NVAF

0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 7、9、10、12 mm のスタック高さ
  • 2列、3列、4列
  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
  • Analog Over Array™対応
0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット

GPSO

SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

特徴
  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始
  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
  • スタック高さ4 mm~30 mm
  • MIL-DTLステンレススチール 
  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応
SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

NVAC

0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 通常のケーブルソリューションよりも40%コンパクト
  • 34 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル
  • 2列、3列、4列
  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
  • 堅牢なメタル ラッチングシステム
0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー

NVAM-CT

NVACシリーズ向け0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 通常のケーブル コネクターよりも40%コンパクト
  • NovaRay®ケーブル アッセンブリーとの嵌合に適した堅牢なメタル ラッチング
  • 2列、3列、4列
  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
  • NovaRay®ケーブル アッセンブリー(NVACシリーズ)と嵌合
NVACシリーズ向け0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル

NVBF

開発中:[#0]}.80 mm NovaRay® マイクロ ラギッド バックプレーン縦型ソケット

特徴
  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
  • チャネルあたり 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート
  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上
  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
  • Flyover® ケーブル アセンブリの設計
  • オプションのガイダンスとキーイング​​​​​​​
  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
開発中:[#0]}.80 mm NovaRay® マイクロ ラギッド バックプレーン縦型ソケット

NVBM-RA

開発中:[#0]}.80 mm NovaRay® マイクロ ラギッド バックプレーン ライトアングルヘッダー

特徴
  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
  • チャネルあたり 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート
  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上
  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
  • オプションのガイダンスとキーイング​​​​​​​
  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
開発中:[#0]}.80 mm NovaRay® マイクロ ラギッド バックプレーン ライトアングルヘッダー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....