三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 新型コロナウイルスの流行により、Samtecの生産能力に影響が生じております。グローバルオペレーション チームでは、COVID-19に関する重要な対策を優先させつつ、生産量の最大化を図り、お客様への影響を最小限に抑えるべく全力で取り組んでおります。遅れが生じている部品番号もございますが、多くは通常通りのご提供が可能です。最新かつ最も正確なリードタイムにつきましては、マイSamtecアカウントよりご確認いただくか、チャットまたはお電話にて最新情報をいつでもお問い合わせください。×
三角の警告 新型コロナウイルスの流行により、Samtecの生産能力に影響が生じております。グローバルオペレーション チームでは、COVID-19に関する重要な対策を優先させつつ、生産量の最大化を図り、お客様への影響を最小限に抑えるべく全力で取り組んでおります。遅れが生じている部品番号もございますが、多くは通常通りのご提供が可能です。最新かつ最も正確なリードタイムにつきましては、マイSamtecアカウントよりご確認いただくか、チャットまたはお電話にて最新情報をいつでもお問い合わせください。×

1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応するハイスピード ジャンパーケーブル。

特徴

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 標準極数:36、64、98、164
  • 30 AWG標準リボンケーブル&シールドTwinaxケーブル

ビデオ

Samtec Cable Group Tech Center HD

シリーズ

PCIE

1.00 mm PCI Express® Gen 3エッジカード コネクター

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • PCIe® Gen 3対応
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • .062"(1.60 mm)のカードに対応
  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1.00 mm PCI Express® Gen 3エッジカード コネクター

PCIEC

1.00 mm PCI Express®インターナル ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 標準極数:36、64、98、164
  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
  • SamtecのPCIEシリーズと嵌合
  • AcceleRate®ケーブルあり
1.00 mm PCI Express®インターナル ケーブル アッセンブリー

PCIE-LP

1.00 mm PCI Express® Gen 4低背型エッジカード コネクター

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 省スペースの低背型
  • PCIe® Gen 4対応
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1.00 mm PCI Express® Gen 4低背型エッジカード コネクター

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
In Part 1 of this blog, I introduced you to Mr. Phil Eckert, Samtec’s Quality Engineering Manager. Phil shared seven tips to help designers select the right connector system for their application, and to generally make your life easier. Today, in Part 2, Phil gives us eight more ...
Each industry has its own standards and requirements that components must meet in order to be considered usable for that industry. There are some tests that are common between industries, such as outgassing, but more often than not there are going to be different requirements tha...
A few weeks ago, we released six new 3D interactive product explorers that allow users to interact with a mated set sample of our products in a web-based 3D environment. Users can mate and unmate, zoom in and out, and rotate these 360 degrees in all directions. This week, we upda...
#robotcombat #combatrobots #robotwars #WeWantSeason5 #WeGotSeason5 These are some of the most popular hashtags used by a growing number of global BattleBots enthusiasts. Teams from all backgrounds design, build and test robots of all sizes for one purpose in mind: Robot Combat! W...
Movies have the BAFTAs and Academy Awards. Music has the GRAMMYs. Broadway has the Tonys. Global footballers have the Ballon d’Or. SI/PI engineers have the DesignCon 2020 Best Paper Award? Really? What’s that? Many people are familiar with annual awards mentioned. For engineers w...