堅牢なアプリケーションとEMI保護に適した設計の、HyperTransport™ HT3.1パフォーマンスを備えた超高密度のハイスピード ケーブルシステム。

特徴

  • HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
  • 堅牢なラッチングシステム
  • EMI保護に適したシールド設計
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • 堅牢な設計

ビデオ

High Speed High Density Copper I/O Systems

製品

HDLSP

0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー

特徴
  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブル
  • 1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12
  • 32AWG低スキューTwinaxケーブル
  • 堅牢なダイキャスト設計
  • 便利なプールリング
  • 標準の長さ1mおよび2mから選択可能
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー

HDI6

0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル

特徴
  • 低背型のライトアングル設計
  • 便利なソルダーチャージ表面実装テール
  • 金めっき製コンタクトも選択可能
  • 4列/2ポートのコンタクト設計
  • テープおよびリールのパッケージ
0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル

HDC

HDI6/HDLSPシリーズEye Speed® HDハイスピード高密度I/Oシステム向けケージ

特徴
  • デュアルポートデザイン
  • 4列HDI6コネクター付きメイト
  • 堅牢なダイキャスト構造
  • 堅牢なスクリューダウン式ワンピースケージ
HDI6/HDLSPシリーズEye Speed® HDハイスピード高密度I/Oシステム向けケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...