Eye Speed® I/O

Eye Speed® I/O

ポジティブラッチングシステムを備え、複数のプロトコルに対応する堅牢なハイスピード ケーブルシステム。


製品群概要

eye speedビデオ ポスター

SamtecのEye Speed® I/Oツーピース システムは、高サイクルで、最小のPCBスペースを使用する0.80 mmピッチ コネクター設計。9または17のディファレンシャル ペアと5つのディスクリートラインに対応するため、2つのサイズから選べます。

特徴

  • 省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ
  • マイクロ ラギッド ラッチングシステム
  • EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
  • 高信頼性Edge Rate®コンタクト

ダウンロード・リソース

文献

ビデオ

High Speed Copper I/O Systems

製品

EPLSP

0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

特徴
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
  • 高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム
  • 堅牢なポジティブラッチ
  • 32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル
  • 19および31の極数あり
  • 小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル
0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

ERI8

0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 低背型のライトアングル設計
  • 標準の位置決めピンと表面実装テール
  • 金めっき製コンタクトも選択可能
  • 19および31の極数あり
  • テープおよびリールパッケージのオプションあり
0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

ERC

ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

特徴
  • 堅牢なダイカスト、スクリューダウン設計
  • 低背型のライトアングル設計
  • パネル ガスケットあり/なし選択可
  • 19および31の極数あり
ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

RCH

0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

特徴
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
  • IP68シールドシステム
  • ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル
  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

RPBH

RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ

特徴
  • 堅牢なダイカスト パネル実装設計
  • 低背型ライトアングル
  • パネル実装ハードウェアを提供
  • 19極で提供
  • ダストキャップあり
RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...