システムの特徴:
Flyover® QSFP
- 4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
- 最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
- MSA QSFPプラガブルと互換性あり
- PCIe® 6.0に対応
倍密度Flyover® QSFP
- 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
- 最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
- ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
- QSFPモジュールとの下位互換性
- PCIe® 6.0に対応
800G 2倍密度 Flyover® QSFP
- 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
- 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
- ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
- QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
- PCIe® 6.0に対応
- ローカライズされたプレスフィット コントロール&電源コンタクトにより、二次ケーブルとコネクターが不要
- サイドバンド シグナルはプレスフィット コンタクトを通じてルーティングされるため、エアフローが向上