SamtecのSFP+ケーブルシステムには、高速アプリケーション用のパネルマウントコネクターとジャンパーケーブルが含まれています。

特徴

  • 最大10 Gbpsのパフォーマンス
  • SFP+対応
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • コネクターおよびケージキットあり
  • シングルおよびマルチポート ケージあり

ダウンロード・リソース

製品

SFPE

SFP+銅Eye Speed® I/Oケーブル アッセンブリー

特徴
  • 1チャネル(2ペア)、最大10 Gbps
  • ホットスワップ(活線挿抜)対応
  • SFP適合+
  • 均等化なし
  • 標準長さ1メートル、2メートル、3メートル
SFP+銅Eye Speed® I/Oケーブル アッセンブリー

MECT

0.80 mm SFP+エッジカード コネクター

特徴
  • 20、30、または70 I/O
  • SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
  • XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
  • コネクターおよびケージあり
  • SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
  • ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
0.80 mm SFP+エッジカード コネクター

SFPC

MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ

特徴
  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
  • 2ポートまたは4ポートのパネル実装オプションあり
  • プレスフィット、はんだリードまたはPCIプレスフィット端子
  • MECTトランシーバー ソケットとの使用に適したSFPケージ
 MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ

SFPK

SFP+ケージおよびコネクターキット

特徴
  • シングルポートまたはマルチポート(パネル実装)ケージあり
  • SFPコネクターおよびケージを含む便利なキット
  • SFPCシリーズ&MECT-110-01-M-D-RA1
SFP+ケージおよびコネクターキット

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...