丸型/角型、防水/防塵

当社の IP67/IP68は、防塵・防水機能を備えたシステムのコネクターとケーブルで、過酷な環境下での使用に最適な信頼性の高いコンポーネントです。シールドシステムには、12mm、16mm、22mmのシェルサイズのバヨネットサーキュラー、ミニチュアプッシュプルラッチングケーブルアセンブリ、イーサネットとUSB信号アセンブリが含まれます。


AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験を行っています。

特徴
  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • ACP-12
  • ACR-12
  • ACPK-12
  • ACRK-12
  • ACP-16
  • ACR-16
  • ACPK-16
  • ACRK-16
  • ACP-22
  • ACR-22
  • ACPK-22
  • ACRK-22
AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™防水/防塵角型AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクター

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。

特徴
  • 省スペースの角型デザイン
  • 低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供
  • イーサネットおよびUSBシグナル システム
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • RCH
  • RPBH
  • ERI8
  • RCE
  • RPCE
  • RPBE
  • RCEF
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
AccliMate™防水/防塵角型

AccliMate™ねじ式丸型AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ねじ式丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴
  • 堅牢なオーバーモールド構造
  • ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供
  • フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり
  • ダストキャップあり
製品
V
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • SCPE
  • SCRE
  • SCRES
  • SCPFE
  • SCPU
  • SCRU
  • SCRUS
AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ミニ プッシュプルAccliMate™ミニ プッシュプル システム

防塵/防水機能が求められるアプリケーションについてIP67テスト済み。

特徴
  • 軽量のプラスチックシステム
  • 堅牢なプッシュプル ラッチング
  • Hirose HR30と相互嵌合可能
  • 極性キー
  • 視覚的な位置決めインジケーター
  • ケーブル・ツー・ケーブルまたはケーブル・ツー・パネル ソリューション
製品
V
  • MCPK
  • CC393
  • TC114
  • MCRK
  • MCP
  • MCR
AccliMate™ミニ プッシュプル

“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...