ハイスピード エッジカード システムは、ハイスピード、高サイクルのアプリケーション向けに設計されたSamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを使用しています。Edge Rate®コンタクトの表面にミル加工を施し、カットエッジで嵌合する型打ちのコンタクトよりも滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗痕が減少し、コンタクトシステムの耐久性と寿命が向上します。さらに挿入力と抜去力が低下するため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mmハイスピード カードコネクター、エッジ実装
0.80 mmハイスピード電源/シグナル コンボ エッジカード コネクター
0.80 mmハイスピード ディファレンシァル ペア バーティカル エッジカード コネクター
0.80 mm 堅牢なハイスピード エッジカード コネクター
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット
0.80 mmハイスピード ライザーカード
その他のマイクロバックプレーン システム