PCIeコネクターとPCIeケーブル

PCIeコネクターおよびPCIeケーブル、PCI Express®規格

PCIeコネクターおよびPCIeケーブル、PCI Express®規格

Samtecは、PCI Express® I/O インターコネクトバスをサポートするPCIeコネクターとPCIeケーブルを多数提供しています。


製品群概要

PCI Express®は(プロトコルとレイヤード アーキテクチャーを含む)I/Oインターコネクトバス標準で、オリジナルのPCIのデータ転送速度を2倍にまで高めます。従来のPCIは単一の並列データバスを用いて一定速度でデータのルーティングを行いますが、PCI Express®では2ペアのポイント・ツー・ポイント データレーンを用いて、2ウェイのシリアル接続によりパケットでデータを転送します。

SamtecはPCI Express®電気仕様規格および機械仕様規格に適合したコネクタとケーブルのソリューションを提供しています。

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応し、PCI Express®ケーブル アッセンブリーと嵌合するハイスピード エッジカード ソケット。
  • PCI Express®-Over-FireFly™低レイテンシ銅製ケーブルアッセンブリーおよび光ケーブルアッセンブリーは、電力の節約と確実な送信を可能にします。PCIe®x16エッジカードコネクタ付き光アダプタカードを採用。

自由度の高い設計とより広い用途を可能にする一方で、メザニンボード・ツー・ボードソリューションや信号ルーティングの柔軟性といったPCI Express®規格に基づく仕様で、コスト削減にもつながります。

詳細はPCI Express®インターコネクトソリューションカタログをご覧ください。

PCI Expressロゴ

特徴

PCI Express®標準インターコネクト

エッジカードソケット&ケーブル アッセンブリー
  • PCIE - PCI Express®3.0標準ボードレベル・レセプタクル
  • PCIE-G4 - PCI Express®4.0スリムボードレベル・レセプタクル
  • PCIE-G5 - PCI Express®5.0スリムボードレベル・レセプタクル
  • PCIEC - デバッグ&特性評価用 PCI Express® 3.0 エクステンダーケーブル
  • PCIEC-G4 - デバッグ&特性評価用 PCI Express® 4.0 エクステンダーケーブル
  • PCIEC-G5 - デバッグ&特性評価用 PCI Express® 5.0 エクステンダーケーブル
  • PCRF - PCI Express®デバッグ用ケーブルSMA
  • PCRF-G4 - PCI Express®4.0テストケーブル(2.92mmデバッグ用RFコネクター付)
  • PCRF-G5 - PCI Express®5.0テストケーブル(2.92mmデバッグ用RFコネクター付)
FireFly™光ケーブルアッセンブリー
  • PCOA - PCI Express®-オーバー-FireFly™光ケーブル付きファイバーアダプタカード
  • PCUO - PCI Express®-オーバー-FireFly™光ファイバーケーブルアッセンブリー
  • PCUE - PCI Express®-Over-FireFly™銅製ケーブルアッセンブリ

PCI Express® 4.0 対応インターコネクト

Edge Rate®高速インターコネクト
  • ERCD / ERDP - Edge Rate®マイクロ同軸およびTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー
  • ERM8 / ERF8 - Edge Rate®ハイスピード コネクターストリップ
Strip®0.50mmピッチ高速インターコネクト
  • QSH/QTH-Q Strip®0.50mmピッチ高速インターコネクトストリップ
  • HQCD / HQDP - Q Strip®0.50mmピッチマイクロ同軸&Twinaxハイスピードケーブルアッセンブリー
SEARAY™高速オープンピンフィールドアレー
  • SEAM / SEAF - SEARAY™ハイスピードオープンピンフィールドアレー
  • SEAC - SEARAY™ 高速高密度アレーケーブルアッセンブリ
Edge Rate®エッジカード インターコネクト
  • RU8 / HSEC8-DV / HSC8 - エッジカードボードスタッキングシステム
  • ECDP - Edge Rate®エッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
FireFly™フライオーバーシステム
  • UCC8 / UEC5-1 / UEC5-2 - FireFly™ボードレベルコネクタセット
  • ECUE - FireFly™銅Micro Flyover System™ケーブル アッセンブリー
  • ECUO - FireFly™光学マイクロフライオーバーシステム™ケーブルアッセンブリ
  • ETUO - Extended Temperature FireFly™光ケーブルアッセンブリ

PCI Express® 5.0/6.0​​​​​​​ 対応インターコネクト

AcceleRate®HD超高密度、マルチロウ薄型メザニンストリップ
  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD超高密度、マルチロウメ薄型ザニンストリップ
AcceleRate®スリム ダイレクトアタッチ ケーブル システム
  • ARC6 / ARF6 / ARF6-RA - 直接取り付け薄型コネクター&ケーブルシステム
AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレーとケーブルシステム
  • APM6 / APF6 / APF6-RA - AcceleRate® HP高性能アレイ
  • ARP6 / APF6-L - AcceleRate® HP 高密度、ハイパフォーマンスのケーブルシステム
AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルアレー
  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP高密度、電源・信号高速アレイ
AcceleRate® ミニフォームファクタ ケーブルシステム
  • ARM6 / AMF6 - AcceleRate® ミニフォームファクタ ソケットおよびケーブルシステム
銅Si-Fly™ 低背型、高密度ケーブルシステム
  • CPC / CPI - 銅Si-Fly™ 低背型、高密度ケーブルシステム
ExaMAX® ハイスピード バックプレーン ケーブル
  • EBCM / EBCF - ExaMAX® ハイスピード バックプレーン ケーブルシステム
Flyover® QSFPケーブルシステム
  • FQSFP - Flyover® QSFP ケーブルシステム
  • FQSFP-DD - 倍密度Flyover® QSFP ケーブルシステム
  • FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP 倍密度
Generate™ハイスピード エッジカード コネクターとケーブルシステム
  • HSEC6-DV / GC6 - Generate™ハイスピード エッジカード コネクターとケーブルシステム
  • GC6-RF - Generate™高速テストケーブル
NovaRay® 超高密度​​​​​​​ パフォーマンス アレー​​​​​​​とケーブルシステム
  • NVAM / NVAF - NovaRay® 超高密度​​​​​​​ パフォーマンス アレー​​​​​​​
  • NVAC / NVAM-CT - NovaRay® 超高密度/ パフォーマンス ケーブルシステム
  • NVACE / NVACP - NovaRay® I/O 超高パフォーマンス ケーブルシステム

ダウンロード

文献

PCI Express®インターコネクト ソリューションガイド

PCI Express®インターコネクト ソリューションガイド

入手する
Edge Card Application Guide

Edge Card Application Guide

入手する
FireFly™ Application Design Guide

FireFly™ Application Design Guide

入手する
High-Speed Board-to-Board Application Guide

High-Speed Board-to-Board Application Guide

入手する
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

入手する

製品

PCIE

1.00 mm PCI Express® Gen 3エッジカード コネクター

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • PCIe® Gen 3対応
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • .062"(1.60 mm)のカードに対応
  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1.00 mm PCI Express® Gen 3エッジカード コネクター

PCIE-LP

低背型PCI Express® GEN 4コネクター

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 省スペースの低背型
  • PCIe® Gen 4対応
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
低背型PCI Express® GEN 4コネクター

PCIE-G4

1.00 mm PCI Express® Gen 4スリムエッジカード コネクター

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • スリムボディ設計
  • PCIe® Gen 4対応
  • 省スペースの低背型
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
  • PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1.00 mm PCI Express® Gen 4スリムエッジカード コネクター

PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® Gen 5エッジカード コネクター

特徴
  • PCIe® 5.0
  • ディファレンシァル ペア シグナル
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
  • 1.00 mmピッチ
  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
1.00 mm PCI Express® Gen 5エッジカード コネクター

PCIEC

PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 標準極数:36、64、98、164
  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
  • SamtecのPCIEシリーズと嵌合
  • AcceleRate®ケーブルあり
PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー

PCIEC-G4

PCI Express® 4.0 ケーブルアッセンブリー

特徴
  • 標準極数:36、64、98、164
  • Supports PCIe® 4.0 データ転送速度
  • 電源ケーブル オプション
  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
  • SamtecのPCIE-G4エッジカード ソケットと嵌合
PCI Express® 4.0 ケーブルアッセンブリー

PCIEC-G5

PCI Express® 5.0 ケーブルアッセンブリー

特徴
  • 標準極数:36、64、98、164
  • Supports PCIe® 5.0 データ転送速度
  • 電源ケーブル オプション
  • エッジカード エンドのオプションあり
  • SamtecのPCIE-G5エッジカード ソケットと嵌合
PCI Express® 5.0 ケーブルアッセンブリー

PCRF

低損失マイクロ波ケーブル付きPCI Express®ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 低損失25 AWG同軸ケーブル
  • 最大3.69 GHz / 7.38 Gbpsのパフォーマンス
  • ケーブルでの標準SMAターミネーション
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
低損失マイクロ波ケーブル付きPCI Express®ケーブル アッセンブリー

PCRF-G4

PCI Express® 4.0 高速テストケーブル

特徴
  • PCIe® 4.0対応
  • DC~110GHzの周波数帯
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • エッジ実装あり
  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCI Express® 4.0 高速テストケーブル

PCRF-G5

PCI Express® 5.0 高速テストケーブル

特徴
  • PCIe® 5.0対応
  • DC~110GHzの周波数帯
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCI Express® 5.0 高速テストケーブル

PCOA

PCI Express®オーバー ファイバーFireFly™アダプターカード

特徴
  • PCUO FireFly™光ケーブル アッセンブリー使用
  • PCIe® Gen 3/4プラットフォームに対応
  • PCIe® x16エッジカード コネクター
  • x16、x8、デュアル x8、x4、デュアル x4、クアッド x4構成
  • 透過型または非透過型ブリッジング
  • 再構成可能なホストもしくはターゲット操作
PCI Express®オーバー ファイバーFireFly™アダプターカード

PCUO

PCI Express®オーバーファイバーFireFly™光ケーブル アッセンブリー

特徴
  • PCIe® Gen 3およびGen 4の仕様に対応
  • 最大100 mまでPCIe®信号を送信
  • x4、x8、x16のPCIe®マイクロ光エンジン
  • 透過型および非透過型ブリッジング
  • 実績ある850 nm VCSEL技術
  • 互換可能なPCIe®アダプターカードあり(PCOAシリーズ
PCI Express®オーバーファイバーFireFly™光ケーブル アッセンブリー

PCUE

PCIe® Twinax Flyover®ケーブルアッセンブリー

特徴
  • PCIe®-Over-FireFly™銅システム
  • x4デュプレックス システム
  • PCIe® Gen 3およびGen 4の仕様に対応
  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
  • 別のFireFly™システムとして同じ2ピースのコネクター システムと嵌合
  • 34 AWG Twinaxリボンケーブル
PCIe® Twinax Flyover®ケーブルアッセンブリー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...