AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

AcceleRate® HD超高密度オープンピンフィールドアレーは、0.635mm ピッチで、64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)に対応しています。


製品群概要

accelerate hd

AcceleRate® HDは、ハイスピード、高耐久性アプリケーション向けに設計されたハイスピードEdge Rate®コンタクトを搭載。

コンタクトの表面にミル加工を施し、滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗が減少し、耐久性と寿命が向上します。さらに、挿入力と抜去力が低いため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。

特徴

  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • スタック高さ5 mm~16 mmの低背型
  • 5 mmのスリム幅
  • 4列設計;1列あたり10 - 100の極数
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • ライトアングルおよびケーブル開発中
  • SureWare™超高耐久性ガイドポストスタンドオフを提供(GPSO)
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
adx6 accelerate

ダウンロード・リソース

文献

AcceleRate® HD eBrochure

AcceleRate® HD eBrochure

入手する
High-Speed Board-to-Board Application Guide

High-Speed Board-to-Board Application Guide

入手する
Broadcast Video Solutions Guide

Broadcast Video Solutions Guide

入手する
製品概要ガイド

製品概要ガイド

入手する

ビデオ

AcceleRate® HD - Samtec High-Density Mezzanine Solution to 56 Gbps PAM4

製品

ADM6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型:スタック高さ5 mm、スリムな5 mm幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型:スタック高さ5 mm、スリムな5 mm幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

GPSO

SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

特徴
  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始
  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
  • スタック高さ5 mm~30 mm
  • MIL-DTLステンレススチール 
  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応
SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...