ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。

特徴

  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
  • 高速・ファインピッチシステムに対応したRazor Beam™ コンタクト
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • EMI保護のためのシールドオプション
  • 自己嵌合コネクターは、在庫コストを削減し、様々なスタック高さに対応できるよう交換可能
  • 5 mmから12 mmまで、10のスタック高さオプション
  • 最大100のコンタクト
  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 潤滑オプションあり

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

Jack Screw Standoffs for High-Normal-Force Applications (JSO & JSOM)

Razor Beam™ Ultra Low Profile Connectors

製品

LSHM

0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり

特徴
  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
  • EMI保護のためのシールドオプション
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
  • 最大100 I/O
  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 潤滑オプションあり
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり

LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ

特徴
  • EMI保護に適したシールド設計
  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
  • 最大100 I/O
  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
  • 潤滑オプションあり
0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ

LSS

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
  • 最大100 I/O
0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

LSEM

0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
  • 最大100 I/O
  • 25 Gbpsのパフォーマンス
  • バーティカルおよびライトアングル タイプ
0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

JSO

SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ

特徴
  • 従来のスタンドオフとして機能
  • LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6など、高バーティカル抗力コネクターの抜去アシスト
  • ボード上の部品が損傷するリスクを軽減
  • 4.00 mm ~ 16.00 mmのボードスタック
  • プレスばめ式およびねじ込み式も可能
SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ

GPSK

SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

特徴
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

GPPK

GPSK付きSureWare™ガイドポスト

特徴
GPSK付きSureWare™ガイドポスト

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.

その他のハイスピード メザニン コネクター

“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...