高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
0.80 mm Tiger Eye™フリクションロック マイクロ ソケットストリップ
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ロッキング ソケットストリップ
Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
.050" シュラウドホリゾンタルターミナルストリップ
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
その他のマイクロ ラギッド ボード・ツー・ボード