Samtecの無料
サンプルプログラムにご登録ください
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
×
Samtecカスタムコネクタ・ケーブル
Samtecカスタムコネクタ・ケーブル
当社のカスタムコネクタ製品とカスタムインターコネクタ製品の大半は、低NREもしくはNREの撲滅を実現、クイックターンサンプル、短いリードタイム、低MOQおよびMOQの撲滅を可能にしました。これらの製品は、このような利点から当社の販売の20%以上を占めており、製品のカスタムへの情熱が認められ業界第1位を獲得し続けている証です。
専用の製品アプリケーション専門エンジニアおよび技術者とともに、コネクタやケーブルなど私たちが提供するあらゆる製品において、シンプルなカスタムから完全な新規カスタム設計まで受け付けています。
当社は全く新しい設計を可能とし、ベア ダイからパネル、そしてその間のすべての接触部と、信号伝送路全体にわたって対応できます。ボード・ツー・ボードやケーブル製品に一般的に行われるシンプルな改造には、以下が挙げられます:
- めっき加工
- 分極
- パッケージング
- せん断ポスト
- せん断テール
- テールアングルおよびポストアングル
- ポスト高さ改造
- 表示
- インク印刷
- シールド改造
シンプルな改造はほとんどの場合4日~7日で完了することができます。完全なカスタム設計はご依頼の性質によりますが、多少長いリードタイムを要します。
電話 1-812-944-6733またはEメールでお問い合わせになるか、以下のフォームに入力してお客様のニーズにぴったりの製品を入手する簡単な手続きを始めましょう。24時間以内に、アプリケーションと改造の詳細、推定年間使用量、1個あたりの目標価格、ご希望の配送日を確認するためのご連絡を差し上げます。ご希望に添えることができるかどうか、そしてできる場合はお客様がお手続きを進めたいかを決定できるよう、おおよその価格を24時間以内にお知らせします。お手続きを進める場合は、1週間以内にモデルとPDF印刷物を正式な見積書と併せて送付いたします。お客様の承認をもって、カスタムまたは改造ソリューションのお届けとなります。
*Eメールに誤りがなく、必須項目がすべて入力されていることをご確認ください。