ディスクリートワイヤーケーブルビルダー
1
フィルターオプション(該当すべて選択)
リセットフィルター
ピッチ
選択...
0.80 mm (.0315")
1.00 mm (.0394")
1.27 mm (.050")
2.00 mm (.079")
2.54 mm (.100")
4.19 mm (.165")
5.00 mm (.197")
6.35 mm (.250")
ワイヤーゲージ
選択...
10 AWG
12 AWG
14 AWG
16 AWG
18 AWG
20 AWG
22 AWG
24 AWG
26 AWG
28 AWG
30 AWG
32 AWG
203 AWG
206 AWG
CCC(現在の通電容量)
選択...
0-2A
2-3A
3-4A
4-9A
9-12A
12-16A
16-25A
動作温度
選択...
-10C to +80C
-10C to +85C
-30C to +105C
-55C to +125C
-40C to -10C / +80C to +125C
-40C to -10C / +85C to +125C
シリーズ
ピッチ
ワイヤーゲージ
CCC
動作温度
追加供給源