5Gネットワークが急速な勢いで導入されていく中、mmWaveやMassive MIMO、ビームフォーミング、全二重などの技術が求める超高周波数と高データレートに対応できる新たな高性能デバイスやシステム、テストおよび測定機器が必要となっています。
ADP7000シリーズの10ビットディジタイザーがSamtecのFireFly™ Copper & Optical Micro Flyover System™を活用。写真はGuzik Technical Enterprisesからの提供。
5G対応デバイスの要は、依然としてビットからアンテナへのデータの送受信を行うmmWaveシリコンICです。通常5Gシステムの開発では、複数のRFシグナルチェーンとエンドアプリケーションを模倣するデジタルIC開発ボードを繋げます。
次世代5Gシステムのシステム試験では、政府、業界、およびキャリアの標準に対応したサブ6 GHzおよびmmWave無線ソリューションを検証する必要があります。
Samtecの幅広い製品ポートフォリオとハイパフォーマンス インターコネクトに対する専門知識が、5Gシステムの試作と、テスト機器と測定機器間の接続を実現します。
製品ソリューションには以下が含まれます:コンセプトから試作、開発、製造にいたるまで、Samtecとパートナーの評価&開発キットが、5Gに対応したデバイスの設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。 キットソリューションには以下が含まれます:
Beamcraft™シリーズの High Definition Active Antenna Systems™は、Samtecの高速ボード・ツー・ボードコネクターを使用して、メインデジタルボードからアンテナモジュールに信号をルーティングします。写真はBlue Danubeからの提供。
革新的でコスト効率のよいカスタムケーブルシステムが31GHzまでの動作周波数に対応します。
5Gリモート無線およびアクティブアンテナシステムは、Massive MIMOやビームフォーミング技術を活用することで5Gネットワークのカバー範囲を拡大します。数が増え続けている高周波マルチバンドRFシグナルパスをよりコンパクトなフォームファクタに組み込むため、最適化された動作を可能にするハイパフォーマンス インターコネクトに依存します。Samtecでは、これらの要件に対応するため以下を含めた豊富なソリューションを提供しています。
Samtecは最近、最も厳格な電気的および機械的要件を満たすとともに、高価なRFケーブルに代わる低コストの代替品となる製品を必要とする技術パートナー向けに革新的なソリューションを開発しました。
より高速化し、低レイテンシ化したインフラストラクチャには、5Gが可能にする新たなデータを多用するサービスと製品に対応した次世代の機器が必要です。
AcceleRate®および高周波フローティングRFシステムなどのハイパフォーマンス ソリューションは5Gネットワーク機器の要件に理想的です。
次世代5Gネットワーク機器はスケーラブルでインテリジェント、かつフレキシブルである必要があります。新技術が、カバレッジとデータスループットを劇的に向上させると共に、複数の基準や帯域幅、サブネットワークに対応します。
フロントパネルからIC、バックプレーン、PCB間にいたるまで、Samtecが有する高性能インターコネクトに関する専門知識と製品ソリューションは、56 Gbps PAM4~ 112 Gbps PAM4のデータレートに対応するよう設計されており、システムの密度とシグナルインテグリティを最適化します。
Samtec ケーススタディ: オキサイドラックの製作
5G以上に対応するイノベーション
Samtecでは、業界で最もスリムなケーブルシステムであるAcceleRate® ケーブル アッセンブリーなど、帯域幅と密度に対する要求を高めるために設計されたソリューションの開発に投資しています。最大112Gbps PAM4のデータレートに対応する機能を備えたAcceleRate®は、5Gネットワーク機器が今そして今後も必要とするデータスループットに最適です。
さらにSamtecは、世界の5Gへの移行や自律走行車、大規模なグローバル接続などの市場の推進力を支えるために精密RFコネクターソリューションに多額の投資を行っています。例えば、SMP高周波スリーピース「銃弾」型フローティングRFシステムでは、不整合補正と、PCB間でmmWave信号をルーティングする際に理想的なフレキシブルなスタック高さを提供します。
5Gはコネクテッド自動車およびネットワーク化された自動車技術に革命をもたらし、インテリジェンスを劇的に向上させて、交通量を改善し、安全性を高めます。
「Vehicle-to-Everything(V2X)」技術
コネクテッド自動車はモビリティの未来です。次世代の5Gネットワークとクラウドサービスを活用することで、V2X技術が自動車をインテリジェンスにして、交通量を改善し安全性を高めます。
Samtecの拡大し続ける自動車インターコネクト製品ポートフォリオは、5G無線から車両全体のセンサーにデータをルーティングする際に役立ちます。SamtecはIATF16949認定を受けており、技術的専門知識と自動車および輸送アプリケーションに特有の課題をサポートできるよう特別に設計されたシステムを提供します。
製品ソリューションには以下が含まれます:世界に製造施設があり、フルカスタムの製品開発を実施できるSamtecは、数多くの自動車および輸送用途におけるカスタムインターコネクトニーズを支援できる独自の立場にあります。
チャネルシグナルとパワーインテグリティの完全分析、テストおよび検証サービス
sig@samtec.com
マイクロ光エンジンおよびアッセンブリーに対する研究開発、設計、開発およびサポート
optics@samtec.com
精密スタンピング、めっき加工、成形、および自動アッセンブリー
asg@samtec.com
高度なICパッケージング設計、サポート、生産能力
sme@samtec.com
精密押出ケーブルとアッセンブリーの工場内研究開発および製造
hdr@samtec.com
RFインターコネクト設計と開発における専門知識、70 GHzまでのテスト
RFGroup@samtec.com