自動車向けソリューション

高性能および堅牢な相互接続

概要

Samtecは、お客様の堅牢な品質、生産、コンプライアンス要件を満たすための一連のオプションを備えた短いリードタイムを提供することにより、標準およびお客様固有の自動車設計向けのSudden Service®ソリューションを提供します。当社の車載用インターコネクト システムは、高性能、高密度、高信頼性、高嵌合サイクル、光学およびマイクロエレクトロニクス ソリューションを必要とするアプリケーションに最適で、PPAPオプションも用意されています。

標準カタログ製品

  • 認証取得ISO-9001
  • Samtec の図面に合わせて構築
  • プロトタイプ用の Sudden サンプル
  • 短いリードタイム(大量発注の場合)

カスタムACDシリーズ

  • IATF 16949 の認定を受けており、合意されたすべての顧客固有の要件をサポート
  • 管理されたIATF施設
  • 登録国際材料データシステム(IMDS)
  • 販売元管理在庫の数量オプション
  • Samtecの自動車専門家にお問い合わせください

車載用Aシリーズ

  • IATF16949の認証を取得し、レベル3のPPAP要件に対応
  • 管理されたIATF施設
  • 登録国際材料データシステム(IMDS)
  • Samtecの図面と基準に基づいて構築
  • 短いリードタイム(大量発注の場合)
  • Aシリーズ製品のリストについては、以下の「リソース」を参照してください

アプリケーション

Samtecはあらゆるタイプの自動車アプリケーションのニーズに対応する幅広いソリューションを提供しています。


認証


SamtecはIATF16949、ISO14001、ISO9001の認証を取得しており、社内の工具、メッキ、自動製造機能と完全に統合されており、高度な開発、低コスト、短納期、大量生産を実現します。さらに、Samtecは国際武器取引規則(ITAR)およびEU WEEE、IMDS、REACH、およびRoHS指令に準拠しています。

品質と認定に関する詳細情報
IATF 16949
ISO 14001
ISO 9001
IMDS
RoHS(特定有害物質の使用制限)指令への準拠
RoHS(特定有害物質の使用制限)指令への準拠

PPAP - 生産部品承認プロセス

Samtecでは、IATF 16949認証を満たす実証済みのプロセスを使用しています。これらの製品にAシリーズの部品番号を付けています。Aシリーズの各製品については、お客様はレベル3の生産部品承認プロセス(PPAP)パッケージを受け取ることができます。

PPAPの適用

テスト


自動車アプリケーションでの品質と性能を保証するために、
Samtecの製品は業界標準以上のテストを行っています。

極度のアプリケーション向けに、一般的な基準を超える製品をテストするイニシアチブ

ストレージ/現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する厳しい試験

Samtecは全シリーズに対して設計適格試験を実施しています

堅牢な機能&カスタムソリューション


Samtec画像検索

ソリューションを画像で検索