極度のアプリケーションに向けた、一般的な基準を超える製品テストの新たなイニシアチブ

過酷環境試験
過酷環境テスト (SET) は、Samtecが主導し、一般的な業界標準や仕様を超えて当社製品をテストするもので、その多くは堅牢な業界の共通要件によって規定されています。いくつかの製品は、産業、軍事、自動車、宇宙、その他の過酷な用途に適していることを確認するための追加テストが行われます。
試験内容:
- VITA 47.1 モジュール挿入
- VITA 47.3 湿度
- VITA 47.1 耐衝撃等級 OS2
- VITA 47.1 振動階級 VS3
- VITA 47.1 温度サイクル級 C4を上回る
- VITA 47.1 非稼働クラス C4を上回る
- VITA 47.1 静電放電(ESD)
- VITA 47.1 DWV用高度を上回る
SamtecのSET製品は、高信頼性のある短納期でコスト効率に優れたソリューションが求められるNASAのクラスDミッションに合格し、LEO / GEO衛星、小型衛星、CubeSat、その他宇宙探索用途で使用されています。
Samtecは、NASAのアウトガスデータを利用して、特定の製品が ASTM E595-77/84/90 試験要件を満たしているかどうかを判断しています。データについては、outgassing.nasa.gov をご覧ください。
詳細は厳しい環境下でのテストページをご覧になるか、set@samtec.comまでご連絡ください。
試験 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
ガス気密 |
X* |
X* |
該当なし |
バーティカル抗力 |
X* |
X* |
X |
熱劣化 |
X* |
X* |
X |
嵌合/抜去/耐久性(240時間) |
X(100% RH、250サイクル) |
X*(90~98% RH、100サイクル) |
X(90~98% RH、100サイクル) |
IR / DWV |
X(高度70,000フィート) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
機械的衝撃/不規則振動/ LLCR &ナノ秒イベント検知 |
X(ピーク時40 G、11 ms、Half Sine & 12gRMS、5~2,000 Hz、1時間/軸) |
X*(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine & 7.56gRMS、平均2時間/軸) |
X(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine&平均7.56gRMS、2時間/軸) |
温度サイクル(500サイクル) |
X |
該当なし |
該当なし |
非稼働クラス温度 |
X |
該当なし |
該当なし |
静電放電(ESD) |
X |
該当なし |
該当なし |
10年間のMFG(混合ガス) |
該当なし |
X |
該当なし |
嵌合サイクル(250~2,500) |
該当なし |
X |
該当なし |
*初期の設計適格性試験(DQT)の一部として実施。DQTに加えてE.L.P.™試験とSET試験が実施されます。 |
×
ストレージ/現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する厳しい試験
EXTENDED LIFE製品
E.L.P.™製品は、ストレージと現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する、厳しい基準に基づいた試験に合格しています。
- 10年間の混合ガス(MFG)
- 高嵌合サイクル(250~2,500)
- 特定のめっき加工および/またはコンタクトオプションあり
SamtecのE.L.P.™プログラム、適合製品のリスト、およびテスト結果の詳細については、samtec.com/ELPをご覧になるか、カスタマー エンジニアリング サポートグループまでEメール(ASG@samtec.com)にてお問い合わせください。
試験 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
ガス気密 |
X* |
X* |
X |
バーティカル抗力 |
X* |
X* |
X |
熱劣化 |
X* |
X* |
X |
嵌合/抜去/耐久性(240時間) |
X(100% RH、250サイクル) |
X*(90~98% RH、100サイクル) |
X(90~98% RH、100サイクル) |
IR / DWV |
X(高度70,000フィート) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
機械的衝撃/不規則振動/ LLCR &ナノ秒イベント検知 |
X(ピーク時40 G、11 ms、Half Sine & 12gRMS、5~2,000 Hz、1時間/軸) |
X*(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine & 7.56gRMS、平均2時間/軸) |
X(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine&平均7.56gRMS、2時間/軸) |
温度サイクル(500サイクル) |
X |
該当なし |
該当なし |
非稼働クラス温度 |
X |
該当なし |
該当なし |
静電放電(ESD) |
X |
該当なし |
該当なし |
10年間のMFG(混合ガス) |
該当なし |
X |
該当なし |
嵌合サイクル(250~2,500) |
該当なし |
X |
該当なし |
*初期の設計適格性試験(DQT)の一部として実施。DQTに加えてE.L.P.™試験とSET試験が実施されます。 |
×
Samtecは全シリーズに対して設計適格試験を実施しています
設計適格性試験
Samtecは全シリーズに対して設計適格試験(DQT)を実施しています。その内容は以下の通りです:
- ガス気密
- バーティカル抗力
- 熱劣化
- 嵌合/抜去/耐久性
- IR/DWV
- 通電容量(CCC)
- 機械的衝撃/不規則振動/LLCR
- 機械的衝撃/不規則振動/イベント検知
試験 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
ガス気密 |
X* |
X* |
X |
バーティカル抗力 |
X* |
X* |
X |
熱劣化 |
X* |
X* |
X |
嵌合/抜去/耐久性(240時間) |
X(100% RH、250サイクル) |
X*(90~98% RH、100サイクル) |
X(90~98% RH、100サイクル) |
IR / DWV |
X(高度70,000フィート) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
機械的衝撃/不規則振動/ LLCR &ナノ秒イベント検知 |
X(ピーク時40 G、11 ms、Half Sine & 12gRMS、5~2,000 Hz、1時間/軸) |
X*(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine & 7.56gRMS、平均2時間/軸) |
X(ピーク時100 G、6 ms、Half Sine&平均7.56gRMS、2時間/軸) |
温度サイクル(500サイクル) |
X |
該当なし |
該当なし |
非稼働クラス温度 |
X |
該当なし |
該当なし |
静電放電(ESD) |
X |
該当なし |
該当なし |
10年間のMFG(混合ガス) |
該当なし |
X |
該当なし |
嵌合サイクル(250~2,500) |
該当なし |
X |
該当なし |
*初期の設計適格性試験(DQT)の一部として実施。DQTに加えてE.L.P.™試験とSET試験が実施されます。 |
×