Samtecの無料
サンプルプログラムにご登録ください
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
×
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット
ExaMAX®バックプレーン ケーブル アッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム
データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードなFlyover®ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®バックプレーン ケーブル アッセンブリーをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。
Samtec部品番号REF-211825-XX(図)
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 各PCBにEBTF-RA製品(EBTF-4-10-2.0-S-RA-1)ExaMAX® 2.00 mmライトアングル レセプタクルを1つ搭載
- 3つあるEBCM製品ExaMAX®バックプレーン ケーブルヘッダー(EBCM-X-4-10-1-X-N-XX-1-X-N)のいずれか1つを経由してPCBに接続
- 1つのEBCM製品標準ケーブル長(0.5 m、1.0 m、2.0 m)がキットに付属
- EBTF-RAコネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペア(計8)をルーティング
- 高精度2.92 mmエッジローンチSMAコネクター オプションが付属
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信