ラギッド/電源

インターコネクト ソリューション

マイクロラギッド スペース

ラギッド/電源ソリューション


超堅牢なシステム、柔軟なパワーインターコネクト、堅牢なコンタクト システムと堅牢なシグナルインテグリティ製品の組み合わせにより、ハイ サイクル、高出力、高速、過酷な環境のアプリケーション向けの Samtec の堅牢/電源ソリューションの基盤が構築されます。 Samtec の堅牢/高出力製品は、完全なエンジニアリングサポート、オンライン ツール、コネクター業界では比類のないサービス姿勢と併せて提供されます。

ラギッド コンタクト
ラギッド コンタクト

堅牢な
コンタクトシステム

ラギッド シグナル
ラギッド シグナル

堅牢な
シグナルインテグリティ

flex stack
flex stack

FLEX POWER

超・高耐久性
超・高耐久性


堅牢性

ラギッド機能

高信頼性、高保持力、長寿命のオプション


tigereyeコンタクト

Tiger Eyeコンタクトシステム

滑らかでフラットな嵌合エリアにより、嵌合サイクルの向上とコンタクト抵抗の低下を実現
熱処理されたベリリウム銅で、機械的特性と電気的特性の最適な組み合わせを提供
表面実装、マイクロスロット型テールによりはんだ表面積が拡大され、より高い接合強度を実現


マイクロラギッドedge rate

Edge Rate®コンタクトシステム

ミル加工の施された滑らかな表面が摩耗を低減し、耐久性を向上
より低い挿入力と抜去力
斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性


ジャックスクリュー
高い垂直抗力、ジッパー、その他の堅牢なアプリケーションに最適

ジャックスクリュー

ポジティブラッチング
手動作動のラッチで、抜去力を最大200%向上

ポジティブ ラッチング

フリクションロック
金属またはプラスチックのフリクションロックで保持力/抜去力を向上

フリクションロック

リテンションピン
抜去力を最大50%向上

リテンションピン

ボードロック
ボードを機械的にロック

ボードロック

マイクロラギッド溶接タブ
PCBへのコネクターの抵抗を大幅に増加

溶接タブ

ガイドポスト
簡単で確実な嵌合

ガイドポスト

マイクロラギッド シールド
360°のシールドでEMIを低減

シールド

マイクロラギッド スクリューダウン
基板への確実な機械的連結

スクリューダウン

ボードスタンドオフ
5 mm~25 mmの基板スペースを実現する精密機械スタンドオフ

ボードスタンドオフ

テスト&サポート


Samtecのマイクロラギッド製品は、堅牢なアプリケーションにおける品質とパフォーマンスを確保するため、業界基準に基づいた、またはそれを超える試験に合格しています。

extended life

ストレージ/現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する厳しい試験

パワーインテグリティ シールド

電源テストデータに基づいた、実績ある設計パラメータおよびコネクター性能

極度のアプリケーションに向けた、一般的な基準を超える製品テストの新たなイニシアチブ

SAMTEC画像検索

ソリューションを画像で検索


As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […] The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...