Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ADF6 ADF6-10-03.5-*-4-*-A-K-TR 900 24 12
ADF6 ADF6-10-07.5-*-4-*-A-K-TR 525 24 12
ADF6 ADF6-100-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 88 12
ADF6 ADF6-100-07.5-X-4-X-A-TR 400 88 16
ADF6 ADF6-20-03.5-*-4-*-A-K-TR 900 32 12
ADF6 ADF6-20-07.5-*-4-*-A-K-TR 525 32 12
ADF6 ADF6-30-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 44 12
ADF6 ADF6-30-07.5-*-4-*-A-K-TR 400 44 12
ADF6 ADF6-40-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 44 12
ADF6 ADF6-40-07.5-*-4-*-A-K-TR 400 44 12
ADF6 ADF6-50-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 56 12
ADF6 ADF6-50-07.5-*-4-*-A-K-TR 400 56 12
ADF6 ADF6-60-03.5-*-4-*-A-TR 700 56 12
ADF6 ADF6-60-07.5-*-4-*-A-K-TR 400 56 12
ADF6 ADF6-70-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 72 12
ADF6 ADF6-80-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 72 12
ADF6 ADF6-90-03.5-*-4-*-A-K-TR 700 88 12
ADF6 ADF6-90-07.5-X-4-X-A-TR 400 88 16