Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| ADM6 | ADM6-10-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 875 | 24 | 12 |
| ADM6 | ADM6-10-03.5-*-4-*-A-K-TR | 650 | 24 | 12 |
| ADM6 | ADM6-10-06.5-*-4-*-A-K-TR | 350 | 24 | 16 |
| ADM6 | ADM6-10-08.5-*-4-*-A-K-TR | 300 | 32 | 16 |
| ADM6 | ADM6-100-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 675 | 88 | 12 |
| ADM6 | ADM6-100-03.5-XXX-4-X-A-TR | 700 | 88 | 12 |
| ADM6 | ADM6-100-06.5-XXX-4-X-A-TR | 350 | 88 | 16 |
| ADM6 | ADM6-100-08.5-X-4-X-A-TR | 300 | 88 | 16 |
| ADM6 | ADM6-20-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 875 | 32 | 12 |
| ADM6 | ADM6-20-03.5-*-04-*-A-K-TR | 675 | 32 | 12 |
| ADM6 | ADM6-20-06.5-*-4-*-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| ADM6 | ADM6-20-08.5-*-4-*-A-K-TR | 225 | 44 | 16 |
| ADM6 | ADM6-30-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 875 | 44 | 12 |
| ADM6 | ADM6-30-03.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 500 | 44 | 12 |
| ADM6 | ADM6-30-06.5-*-4-*-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| ADM6 | ADM6-30-08.5-*-4-*-A-K-TR | 225 | 44 | 16 |
| ADM6 | ADM6-30-12.5-*-4-*-A-K-TR | 100 | 44 | 24 |
| ADM6 | ADM6-40-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 875 | 44 | 12 |
| ADM6 | ADM6-40-03.5-*-4-*-A-K-TR | 500 | 44 | 12 |
| ADM6 | ADM6-40-06.5-*-4-*A-K-TR | 275 | 56 | 16 |
| ADM6 | ADM6-40-08.5-*-4-*-A-K-TR | 225 | 56 | 16 |
| ADM6 | ADM6-50-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 875 | 56 | 12 |
| ADM6 | ADM6-50-03.5-*-4-*-A-K-TR | 500 | 56 | 12 |
| ADM6 | ADM6-50-06.5-*-4-*-A-TR | 275 | 56 | 16 |
| ADM6 | ADM6-50-08.5-*-4-*-A-K-TR | 225 | 56 | 16 |
| ADM6 | ADM6-60-01.5-*-4-*-A-TR | 900 | 56 | 12 |
| ADM6 | ADM6-60-03.5-*-4-*-A-K-TR | 500 | 56 | 12 |
| ADM6 | ADM6-60-06.5-*-4-*-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| ADM6 | ADM6-60-08.5-*-4-*-A-K-TR | 225 | 72 | 16 |
| ADM6 | ADM6-70-01.5-*-4-*-A-K-TR | 675 | 72 | 12 |
| ADM6 | ADM6-70-03.5-XXX-4-X-A-TR | 700 | 72 | 12 |
| ADM6 | ADM6-70-06.5-XXX-4-X-A-TR | 350 | 72 | 16 |
| ADM6 | ADM6-80-01.5-*-4-*-A-K-TR/TEFLON | 675 | 72 | 12 |
| ADM6 | ADM6-80-03.5-XXX-4-X-A-TR | 700 | 72 | 12 |
| ADM6 | ADM6-80-06.5-XXX-4-X-A-TR | 375 | 72 | 16 |
| ADM6 | ADM6-90-01.5-*-4-*-A-K-TR | 675 | 88 | 12 |
| ADM6 | ADM6-90-03.5-XXX-4-X-A-TR | 700 | 88 | 12 |
| ADM6 | ADM6-90-06.5-XXX-4-X-A-TR | 375 | 88 | 16 |
| ADM6 | ADM6-90-08.5-XXX-4-X-A-TR | 300 | 88 | 16 |