Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
APF6-S APF6-025-03.5-XXX-06-X-S-TR 125 44 32
APF6-S APF6-025-03.5-XXX-08-X-S-TR 125 44 32
APF6-S APF6-037-03.5-X-08-X-S-TR 125 56 32
APF6-S APF6-037-03.5-XXX-06-X-S-TR 125 56 32
APF6-S APF6-037-X-04-2-RA-S-TR 75 56 48