Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
APF6-T APF6-010-03.5-*-04-*-A-TR 650 24 16
APF6-T APF6-020-03.5-*-04-*-A-TR 650 32 16
APF6-T APF6-020-X-04-2-RA-A-K-TR 150 44 32
APF6-T APF6-025-03.5-*-04-*-L-TR 125 44 24
APF6-T APF6-025-03.5-*-04-*-T-TR 150 44 24
APF6-T APF6-025-03.5-*-06-*-L-TR 100 44 32
APF6-T APF6-025-03.5-XXX-06-X-S-TR 125 44 32
APF6-T APF6-025-03.5-XXX-08-X-L/T-TR 75 44 48
APF6-T APF6-025-03.5-XXX-08-X-S-TR 125 44 32
APF6-T APF6-025-X-04-2-RA-A-K-TR 150 44 32
APF6-T APF6-037-03.5-*-04-*-L-TR 125 56 24
APF6-T APF6-037-03.5-*-06-*-L-TR 100 56 32
APF6-T APF6-037-03.5-*-06-*-T-TR 100 56 32
APF6-T APF6-037-03.5-X-04-X-T-TR 175 56 24
APF6-T APF6-037-03.5-X-08-X-S-TR 125 56 32
APF6-T APF6-037-03.5-XXX-06-X-S-TR 125 56 32
APF6-T APF6-037-03.5-XXX-08-X-L/T-TR 75 56 48
APF6-T APF6-037-X-04-2-RA-S-TR 75 56 48
APF6-T APF6-037-X-04-X-RA-A-K-TR 150 56 32
APF6-T APF6-040-03.5-*-04-*-A-TR 500 44 16
APF6-T APF6-060-03.5-*-04-*-A-TR 500 56 16
APF6-T APF6-060-X-04-2-RA-A-K-TR 150 72 32
APF6-T APF6-100-03.5-*-08-*-A-K-TR 325 88 24
APF6-T APF6-100-03.5-04-*-A-TR 500 88 16
APF6-T APF6-100-X-04-2-RA-A-K-TR 150 88 32